Publier vos produits
Regency® Grandview™ G800EC Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800EC Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800EC Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800EC Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G800EC Gas Fireplace

    Traduit par Google,

    Foyer au gaz traditionnel moyen

    Choisissez une superbe image de flamme, choisissez vos accessoires et créez une cheminée unique en son genre. Le Regency Grandview G800EC est le premier de notre série de foyers à gaz Grandview conçus pour maximiser le choix et la personnalisation.

    Caractéristiques principales du foyer à gaz traditionnel G800EC :

    • La plus grande zone de visualisation de sa catégorie avec un design frontal épuré
    • Choisissez parmi une grille à bûches et un ensemble de bûches de style traditionnel ou un plateau en cristal contemporain
    • Système Cool Wall pour permettre l'application de tout matériau de finition jusqu'au bord du foyer
    • Éclairage standard descendant et par lit de braises
    • Commande de réglage de la hauteur de la flamme
    • Télécommande Proflame II GTMF
    • Évent arrière ou supérieur pour des installations polyvalentes
    Spécification
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr27,00025,500
      Turn Down BTU15,00021,000
      Efficiency65.20%68.16%
      EnerGuide Rating58.22%60.92%
      General Specifications
      Product SizeMedium
      View Area800 sq.in.
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Unit Dimensions
      Width (front)36 in.
      Height34 in.
      Depth17 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.g800ec-gas-fireplace
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsTraditional Gas Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems