Publier vos produits
Regency® City Series™ New York View 50 Gas Fireplace

Regency® City Series™ New York View 50 Gas Fireplace

Traduit par Google,

Grand foyer au gaz moderne linéaire

Le grand foyer à gaz Regency City Series New York View de 50 po est la taille parfaite pour n'importe quelle pièce. Le foyer au gaz New York 50" comprend toutes les innovations de la série City dans une toute nouvelle taille. Directement entre les modèles moyens 40" et grands modèles City Series 60", le 50" est capable d'offrir la beauté époustouflante de la série Regency City à davantage de foyers.

Doté d'une zone de visualisation en verre propre et ininterrompue pour une image de flamme époustouflante et une déclaration percutante dans n'importe quelle pièce. Faites l'expérience de la liberté de conception en finissant avec n'importe quel matériau directement sur le bord de la chambre de combustion et en offrant des options d'installation polyvalentes.

Caractéristiques principales du foyer au gaz design CV50 :

  • Vue nette et ininterrompue du feu
  • Barrière de sécurité invisible en verre
  • Panneaux réfléchissants en émail ou en verre pour accentuer l'image de la flamme (facultatif)
  • Placez une télévision juste au-dessus du feu
  • Éclairage intérieur standard pour accentuer le feu
  • Utilisez n’importe quel matériau de finition jusqu’au bord du foyer, même le bois !
Spécifications techniques
  • Réference unique.new-york-view-50-gas-fireplace
  • Famille de produitsFireplaces
  • Groupe de produitsSingle-Sided Gas Fireplace
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-05-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Nom UNSPSCSpace heaters
  • Code UNSPSC40101819
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
  • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Numéro OmniClass23-19 17 15
  • Titre OmniClassGas Fireplace
  • Code CSI UniFormat IID3020
  • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilité de la région

Amérique du Nord