Publier vos produits
Regency® Plateau® PTO30 Outdoor Gas Burner
Regency® Plateau® PTO30 Outdoor Gas Burner

    Regency® Plateau® PTO30 Outdoor Gas Burner

    Traduit par Google,

    Brûleur de foyer à gaz extérieur

    Pour les applications personnalisées, le brûleur extérieur Regency Plateau vous apporte la polyvalence de conception d'un brûleur linéaire en acier inoxydable à n'importe quel paysage extérieur. Que vous soyez un paysagiste ou un propriétaire cherchant à rénover un espace de vie extérieur, le brûleur extérieur Regency Plateau crée des possibilités de conception infinies pour votre oasis extérieure.

    Les brûleurs extérieurs de Regency peuvent être utilisés pour créer un foyer de 30, 50, 60, 80 ou 100 pouces ; la gamme de tailles parfaite pour presque toutes les applications.

    Caractéristiques principales du brûleur extérieur PTO30 :

    • Brûleur en acier inoxydable, conçu spécifiquement pour une utilisation en extérieur
    • Connectez 2 brûleurs bout à bout pour créer un impressionnant brûleur linéaire de 60 po
    • Kits d'encadrement emballés disponibles, sans mesure ni découpe !
    • Fonctionne au gaz naturel ou au propane
    • Allumage électronique avec interrupteur marche/arrêt résistant aux intempéries
    • La soupape de sécurité coupe le gaz/propane si la flamme s'éteint
    • Fonctionne sur batterie, économisant des milliers de dollars en câblage électrique
    • Kit de câblage disponible pour les applications commerciales ou résidentielles
    • Approuvé pour une installation extérieure uniquement
    • Bénéficie de la garantie à vie limitée la plus complète de l'industrie
    Spécification
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr50,00049,000
      Turn Down BTU50,00049,000
      General Specifications
      Product SizeUnknown
      Room SizeOutdoor
      Vent TypeNo Vent
      Finished Top Dimensions
      Width (front)41 1/2 in.
      Depth17 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pto30-outdoor-gas-burner
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsOutdoor Gas Burner
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord