Publier vos produits
Regency® City Series™ San Francisco Bay 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ San Francisco Bay 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ San Francisco Bay 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ San Francisco Bay 40 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ San Francisco Bay 40 Gas Fireplace

    Traduit par Google,

    Foyer au gaz moderne à 3 côtés

    Le foyer à trois côtés de la baie de San Francisco de la série Regency City crée un point focal qui met en valeur le feu sous plusieurs angles dans la pièce.

    Caractéristiques principales du foyer au gaz design CB40E :

    • Vue nette et ininterrompue du feu
    • Barrière de sécurité invisible en verre
    • Panneaux réfléchissants en émail ou en verre pour accentuer l'image de la flamme (facultatif)
    • Placez une télévision juste au-dessus du feu
    • Éclairage intérieur standard pour accentuer le feu
    • Utilisez n’importe quel matériau de finition jusqu’au bord du foyer, même le bois !
    • Gaz naturel ou propane
    • Disponible en version à évacuation directe ou à évacuation forcée
    Spécification
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr28,50028,500
      Turn Down BTU15,50015,500
      Efficiency60.02%60.68%
      EnerGuide Rating55.59%53.12%
      General Specifications
      Product SizeMedium
      View Area1110 sq.in.
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Viewing Dimensions
      Width (front)47 in.
      Height15 1/16 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.san-francisco-bay-40-gas-fireplace
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsBay Gas Fireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord