Publier vos produits
LIGHTPAD single, left, LED7200-940 WH
REGENT

LIGHTPAD single, left, LED7200-940 WH

LIGHTPAD est beau à regarder et parfait pour éclairer. La répartition unique de la lumière doublement asymétrique se fait de manière uniforme et sans reflets. La gestion se fait sans effort, avec intelligence et intuition. Et LIGHTPAD ne se contente pas d’éclairer joliment un bureau. Avec MyData Analysis, LIGHTPAD est aussi une source de données en plus d’une source de lumière. Les capteurs intégrés dans le luminaire montrent les niveaux d’activité et l’énergie consommée, vous permettant ainsi d’améliorer l’efficacité et de faire des économies.

Spécification
  • Lampadaire Lightpad Office pour table individuelle, à gauche, avec LED, puissance du système : 55 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 7200 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 90, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L90 50'000 h, compatible à l’éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct-indirect, sans commande, en aluminium, couleur de la lumière blanc, RAL 9016, 1 appareillage intégré, SensoDim®, avec capteur de lumière/mouvements, 3m de câble d'alimentation secteur avec fiche euro IEC 7/7, pied de forme pleine allongée, certifié ENEC,

    classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique A et de numéro d’enregistrement EPREL : 1258594

    L = 782 mm, B = 275 mm, H = 19 mm, hauteur totale = 2000 mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.lightpad-office
  • Famille de produitsFreestanding luminaires and table luminaires
  • Groupe de produitsLightpad Office
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)275
  • Profondeur (mm)19
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Titre OmniClassLamps

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Afrique