Publier vos produits
Cyled
Cyled
Cyled
    Reggiani

    Cyled

    Traduit par Google,
    Cyled est un luminaire LED pour montage en surface avec un design simple et élégant et un indice de protection IP44. Sa forme cylindrique pure le rend parfait pour n'importe quel contexte architectonique. Cyled, avec sa technologie IOS, permet de choisir la largeur du faisceau en fonction de vos besoins, et est particulièrement adapté pour l'intérieur et l'extérieur (sous gouttières, toitures en saillie, toitures) dans les bureaux, les aéroports, les hôtels et les résidences. CyLED fait partie du système de luminaires qui comprend également le downlight encastré Miled.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cyled
    • Famille de produitsSurface mounted projector
    • Groupe de produitsCyled
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-12-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)230
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord