Publier vos produits
REGUPOL resist alu
REGUPOL resist alu
REGUPOL resist alu
REGUPOL resist alu
REGUPOL resist alu
REGUPOL resist alu
    REGUPOL

    REGUPOL resist alu

    Traduit par Google,

    REGUPOL resist alu est une couche de protection et de séparation pour les systèmes d'étanchéité conformes à la norme DIN 18531.

    Ce produit est composé de granulés de caoutchouc liés par du polyuréthane et est laminé avec une feuille triplex d'aluminium sur sa face inférieure. Ce laminage assure la séparation entre les différents matériaux et réduit les interactions entre la membrane d'étanchéité et la couche de protection, notamment en cas d'utilisation avec des systèmes d'étanchéité incompatibles avec le caoutchouc.

    REGUPOL resist alu est utilisé comme couche protectrice pour protéger les membranes d'étanchéité contre les chocs mécaniques et pour assurer une séparation fonctionnelle au sein de la structure de la toiture.

    Ce produit est destiné à être utilisé dans les constructions à toiture plate et peut être appliqué à différents types de toitures.

    Contactez REGUPOL

    Spécification
    • REGUPOL resist alu – protection and separation layer for waterproofing systems in accordance with DIN 18531

      Material:
      PUR-bonded rubber granulate mat with aluminium triplex foil on the underside

      Product structure:

      • Rubber granulate matrix
      • Aluminium triplex foil as separation layer

      Function:

      • Protection of waterproofing membranes against mechanical impact
      • Separation of different materials
      • Reduction of interactions between waterproofing and protection layer

      Properties:

      • Elastic
      • Temperature resistant within typical application ranges
      • Resistant to microorganisms
      • Dimensionally stable under typical loads

      Installation:

      • Loose laid within the roof build-up
      • Use in multi-layer flat roof constructions

      Compatibility:

      • Suitable for use with waterproofing systems
      • Applicable for separating incompatible materials

      Delivery form:

      • Rolls

      Standard:

      • DIN 18531

      Application:

      • Flat roofs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.regupol-resist-alu
    • Date de publication2026-08-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit