Publier vos produits
REGUPOL resist alu fire
REGUPOL resist alu fire
REGUPOL resist alu fire
REGUPOL resist alu fire
REGUPOL resist alu fire
REGUPOL resist alu fire
    REGUPOL

    REGUPOL resist alu fire

    Traduit par Google,

    REGUPOL resist alu fire est une couche de protection et de séparation pour les systèmes d'étanchéité conformes à la norme DIN 18531 et aux recommandations relatives aux toitures plates. Ce produit est composé de granulés de caoutchouc liés par du polyuréthane et est laminé avec une feuille triplex d'aluminium sur sa face inférieure. Cette couche empêche la migration des plastifiants entre les systèmes d'étanchéité non compatibles avec le caoutchouc et la couche de protection. La version 8 mm possède un certificat d'homologation et est classée BROOF (t1) selon la norme DIN EN 13501-5. Elle est donc considérée comme résistante aux projections d'étincelles et à la chaleur rayonnante. REGUPOL resist alu fire est utilisé comme couche de protection dans les constructions de toitures plates et les toitures végétalisées.

    Contactez REGUPOL

    Spécification
    • REGUPOL resist alu fire – protection and separation layer for waterproofing systems in accordance with DIN 18531 and flat roof guidelines

      Material:
      PUR-bonded rubber granulate mat with aluminium triplex foil on the underside

      Product structure:

      • Rubber granulate layer
      • Aluminium triplex foil as separation layer

      Function:

      • Protection of waterproofing membranes and insulation against mechanical and thermal impact
      • Separation of different materials within the roof build-up
      • Prevention of plasticiser migration between non rubber-compatible materials

      Fire performance:

      • 8 mm variant tested according to DIN CEN/TS 1187
      • Classified as BROOF (t1) in accordance with DIN EN 13501-5
      • Considered resistant to flying sparks and radiant heat (“hard roofing”)

      Properties:

      • Load-bearing
      • Elastic
      • Resistant to microorganisms and ageing
      • Temperature resistant
      • Vapour-permeable
      • Rot-resistant
      • Largely resistant to acids and alkalis

      Installation:

      • Loose laid within the roof build-up
      • No waiting time required for subsequent layers

      Formats:

      • Available in rolls and sheets

      Standards:

      • DIN 18531
      • DIN EN 13501-5

      Applications:

      • Flat roofs
      • Green roofs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.regupol-resist-alu-fire
    • Date de publication2026-08-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit