Publier vos produits
REGUPOL solar standard
REGUPOL solar standard
REGUPOL solar standard
REGUPOL solar standard
REGUPOL solar standard
REGUPOL solar standard
    REGUPOL

    REGUPOL solar standard

    Traduit par Google,

    REGUPOL Solar Standard est une membrane de protection pour toitures plates, conforme à la norme DIN 18531 et aux recommandations relatives aux toitures plates. Ce produit est conçu pour les systèmes photovoltaïques et solaires sur toitures plates et est fabriqué sur mesure pour s'adapter au système de montage correspondant. Il est composé de granulés de caoutchouc liés par un polymère PUR à haute teneur en matériaux recyclés. REGUPOL Solar Standard protège les membranes d'étanchéité de toiture contre les dommages mécaniques et les variations de température lors de l'installation et du fonctionnement des systèmes photovoltaïques. Ce produit est résistant à la pression, élastique et résistant aux micro-organismes, au vieillissement et aux variations de température. Il est perméable à l'eau et à la vapeur d'eau, imputrescible et antistatique selon la norme EN 1815.

    Contactez REGUPOL

    Spécification
    • REGUPOL solar standard – protection layer for flat roof constructions in accordance with DIN 18531 and flat roof guidelines

      Material:
      PUR-bonded rubber granulate

      Function:

      • Protection of waterproofing membranes and insulation under photovoltaic systems

      Properties:

      • Pressure-resistant
      • Permanently elastic
      • Height-compensating
      • Water-permeable
      • Vapour-permeable
      • Rot-proof
      • Resistant to microorganisms, ageing and temperature
      • Largely resistant to acids and alkalis
      • Increases static friction
      • Antistatic according to EN 1815

      Installation:

      • Simple and efficient installation
      • Thicknesses and dimensions depending on the substructure or mounting system

      Standards:

      • DIN 18531
      • Flat Roof Guidelines
    Spécifications techniques
    • Réference unique.regupol-solar-standard
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit