Publier vos produits
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
REGUPOL vegetation control 767
    REGUPOL

    REGUPOL vegetation control 767

    Traduit par Google,

    REGUPOL 767 est un tapis anti-végétation conçu pour prévenir la prolifération de végétation indésirable. Ce produit est principalement composé de granulés de caoutchouc recyclé liés par du polyuréthane et est perméable à l'eau. En réduisant l'exposition aux UV, il inhibe la croissance des plantes tout en préservant la perméabilité à l'eau et en contribuant à la protection des sols contre l'érosion. REGUPOL 767 est utilisé dans les zones où la végétation doit être maîtrisée, notamment les infrastructures ferroviaires, les systèmes de signalisation, les allées piétonnes et les clôtures de sécurité. Ce matériau est antidérapant et contient une forte proportion de matériaux recyclés.

    Contactez REGUPOL

    Spécification
    • REGUPOL vegetation control 767 – growth-inhibiting mat for vegetation control applications

      Material:
      PUR-bonded recycled rubber granulate

      Function:

      • Inhibition of unwanted vegetation growth
      • Protection against soil erosion
      • Reduction of maintenance requirements in vegetation control areas

      Properties:

      • Highly compacted
      • Highly resilient
      • Permanently elastic
      • Vapour-permeable
      • Water-permeable
      • Rot-proof
      • Resistant to microorganisms, pressure, temperature and ageing
      • Largely resistant to acids and alkalis
      • Preserves soil microorganisms

      Installation:

      • Simple and efficient installation
      • Available in sheets and cut-to-size formats

      Applications:

      • Inaccessible and sensitive areas
      • Railway and signalling systems
      • Walkway surfaces
      • Security and fencing areas
    Spécifications techniques
    • Réference unique.regupol-vegetation-control-767
    • Date de publication2026-08-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit