Publier vos produits
REGUPOL vegetation control 767 fire
REGUPOL vegetation control 767 fire
REGUPOL vegetation control 767 fire
REGUPOL vegetation control 767 fire
REGUPOL vegetation control 767 fire
    REGUPOL

    REGUPOL vegetation control 767 fire

    Traduit par Google,

    REGUPOL Végétation 767 Feu est un tapis anti-végétation destiné à prévenir la prolifération de végétation indésirable dans les zones à risque d'incendie élevé. Ce produit est principalement composé de granulés de caoutchouc recyclé liés par du polyuréthane et est perméable à l'eau. En réduisant l'exposition aux UV, il inhibe la croissance de la végétation tout en maintenant la perméabilité à l'eau et en contribuant à la protection contre l'érosion des sols. REGUPOL Végétation 767 Feu est utilisé dans les zones où la croissance de la végétation doit être maîtrisée, notamment sous les systèmes photovoltaïques, sur les toitures végétalisées plates et dans les zones d'entretien difficiles d'accès. Ce matériau est doté d'une finition ignifuge et est classé BROOF (t1) selon la norme DIN EN 13501-5. Il est considéré comme résistant aux projections d'étincelles et à la chaleur rayonnante selon la norme DIN CEN/TS 1187.

    Contactez REGUPOL

    Spécification
    • REGUPOL vegetation control 767 fire – growth-inhibiting mat for vegetation control applications with fire performance

      Material:
      PUR-bonded recycled rubber granulate

      Function:

      • Inhibition of unwanted vegetation growth
      • Protection against soil erosion
      • Reduction of maintenance requirements in vegetation control areas

      Fire performance:

      • General Building Authority Test Certificate P-MPA-E-21-505
      • Classified as BROOF (t1) according to DIN EN 13501-5
      • Tested according to DIN CEN/TS 1187
      • Classified as “hard roofing”

      Properties:

      • Highly compacted
      • Highly resilient
      • Permanently elastic
      • Vapour-permeable
      • Water-permeable
      • Rot-proof
      • Resistant to microorganisms, pressure, temperature and ageing
      • Largely resistant to acids and alkalis
      • Preserves soil microorganisms

      Installation:

      • Simple and efficient installation
      • Available in sheets and cut-to-size formats

      Applications:

      • Inaccessible and sensitive areas
      • Areas beneath photovoltaic systems
      • Green roofs
      • Security and fencing areas
    Spécifications techniques
    • Réference unique.regupol-vegetation-control-767-fire
    • Date de publication2026-08-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit