Publier vos produits
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
REGUPOL walkway alu
    REGUPOL

    REGUPOL walkway alu

    Traduit par Google,

    REGUPOL walkway alu est une passerelle et une couche de protection pour toitures plates, conforme à la norme DIN 18531 et aux recommandations relatives aux toitures plates. Ce produit est conçu pour les passerelles de maintenance sur toitures plates et se compose de granulés de caoutchouc liés par du polyuréthane (PUR) avec une feuille triplex d'aluminium sur sa face inférieure. La couche d'aluminium empêche la migration des plastifiants entre les membranes d'étanchéité non compatibles avec le caoutchouc et la passerelle. REGUPOL walkway alu protège les systèmes d'étanchéité contre les chocs mécaniques liés au passage et aux travaux d'entretien. Ce produit est résistant à la pression, élastique et résistant aux micro-organismes, au vieillissement et aux variations de température. Il est perméable à la vapeur d'eau, imputrescible et antistatique selon la norme EN 1815.

    Contactez REGUPOL

    Spécification
    • REGUPOL walkway alu – walkway and protection layer for flat roof constructions in accordance with DIN 18531 and German flat roof guidelines

      Material:
      PUR-bonded rubber granulate with aluminium triplex foil on the underside

      Function:

      • Protection of waterproofing membranes against mechanical impact caused by foot traffic and maintenance work
      • Prevention of plasticiser migration between non rubber-compatible waterproofing membranes and the walkway layer

      Fire performance:

      • General Building Authority Test Certificate P-MPA-E-21-507
      • Classified as BROOF (t1) according to DIN EN 13501-5
      • Tested according to DIN CEN/TS 1187
      • Classified as “hard roofing”

      Properties:

      • Pressure-resistant
      • Permanently elastic
      • Temperature-resistant
      • Resistant to ageing
      • Water-permeable
      • Rot-proof
      • Highly slip-resistant
      • Largely resistant to acids and alkalis
      • Antistatic according to EN 1815
      • Relatively low tare weight

      Installation:

      • Easy installation

      Standards:

      • DIN 18531
      • DIN EN 13501-5
      • DIN CEN/TS 1187
    Spécifications techniques
    • Réference unique.regupol-walkway-alu
    • Date de publication2026-08-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit