Publier vos produits
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
REGUPOL walkway standard
    REGUPOL

    REGUPOL walkway standard

    Traduit par Google,

    La dalle de passage REGUPOL standard est une dalle élastique de protection et de passage pour toitures plates, conforme à la norme DIN 18531. Ce produit est utilisé pour les voies de maintenance sur les toitures plates équipées de panneaux photovoltaïques, de panneaux solaires, d'antennes et autres installations techniques. Composée de granulés de caoutchouc liés par du polyuréthane (PUR), elle protège les membranes d'étanchéité des chocs mécaniques liés au passage et aux interventions de maintenance. La dalle REGUPOL standard bénéficie d'une finition ignifuge et est classée BROOF (t1) selon la norme DIN EN 13501-5. Elle est résistante aux projections d'étincelles et à la chaleur rayonnante. Antidérapante même mouillée, elle est disponible en rouge et en noir pour le balisage des voies de maintenance sur les toitures plates.

    Contactez REGUPOL

    Spécification
    • REGUPOL walkway standard – walkway and protection tile for flat roof constructions in accordance with DIN 18531 and German flat roof guidelines

      Material:
      PUR-bonded rubber granulate

      Function:

      • Protection of waterproofing membranes against mechanical impact caused by foot traffic and maintenance work
      • Marking of maintenance walkways on flat roofs

      Fire performance:

      • General Building Authority Test Certificate P-MPA-E-21-507
      • Classified as BROOF (t1) according to DIN EN 13501-5
      • Tested according to DIN CEN/TS 1187
      • Classified as “hard roofing”

      Properties:

      • Pressure-resistant
      • Permanently elastic
      • Temperature-resistant
      • Resistant to ageing
      • Water-permeable
      • Rot-proof
      • Highly slip-resistant
      • Largely resistant to acids and alkalis
      • Antistatic according to EN 1815
      • Relatively low tare weight

      Installation:

      • Easy installation

      Standards:

      • DIN 18531
      • DIN EN 13501-5
      • DIN CEN/TS 1187
    Spécifications techniques
    • Réference unique.regupol-walkway-standard
    • Date de publication2026-08-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit