Publier vos produits
Fenêtre REHAU ARALYA – PVC | 5 chambres 77mm | Vitrage jusqu’à 50mm
Fenêtre REHAU ARALYA – PVC | 5 chambres 77mm | Vitrage jusqu’à 50mm
Fenêtre REHAU ARALYA – PVC | 5 chambres 77mm | Vitrage jusqu’à 50mm
Fenêtre REHAU ARALYA – PVC | 5 chambres 77mm | Vitrage jusqu’à 50mm

    Fenêtre REHAU ARALYA – PVC | 5 chambres 77mm | Vitrage jusqu’à 50mm

    La gamme Aralya, avec sa largeur de feuillure de vitrage de 62 mm, offre la possibilité d’intégrer des vitrages triples / remplissages jusqu’à 50 mm d’épaisseur. Le système se caractérise par ses formes droites ou arrondies, ses ouvrants de 77 mm d’épaisseur et ses 5 chambres dont une de renforcement largement dimensionnée. Aralya-Design permet de réaliser tous les types d’ouvertures dans plus de 60 coloris.Labelisé EcoPuls minimum 40% à 86% de PVC recyclé.

    Spécification
    • Élévation largeur cadre/châssis :116 mm à 164 mm
      profondeur totale :77 mm
      Isolation thermique Uw (EN 12412-2) : 1,2 W(m²K)
      Isolation acoustique Rw (ISO 10140-2):jusqu'à 40 dB
      Résistance au vent (EN 12210):jusqu'à la classe VA3
      Étanchéité à la pluie battante (EN 122208) :jusqu'à la classe E7b
      Perméabilité à l'air (EN 12207) :jusqu'à la classe 4
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARALYA_WINDOW
    • Famille de produitsREHAU | ARALYA
    • Groupe de produitsREHAU | ARALYA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-19
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit