Publier vos produits
REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    REHAU | EURO-DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    Traduit par Google,

    1. PRINCIPE DE CONCEPTION

    Le système coulissant REHAU Euro-Design S920 a été développé en fonction des besoins des marchés asiatiques, en combinant la météo géographique et régionale, la culture et le style de vie, et est conçu sur mesure pour une large gamme d'utilisations. Trois grandes catégories de conceptions coulissantes peuvent

    être fabriqué:

    􀂄 Fenêtres et portes coulissantes horizontales à 2 panneaux coulissants ou plus.

    􀂄 Fenêtres et portes coulissantes horizontales avec vitrage fixe.

    􀂄 Fenêtres et portes coulissantes horizontales avec moustiquaire.

    Les modèles typiques sont illustrés dans la section « Dessins détaillés ».

    1.1 Cadre

    Quatre profils de cadre sont disponibles :

    􀂄 Cadre 1, pour vitrage fixe avec profondeur de profil 60 mm

    􀂄 Cadre 2, avec 2 rails de roulement (rail en aluminium pouvant être installé), profondeur de profil 60 mm.

    􀂄 Cadre 3, avec 2 rails de roulement (rail en aluminium pouvant être installé) et un rail moustiquaire, profondeur de profil 88 mm.

    􀂄 Cadre N3, avec 3 rails de roulement (rail en aluminium pouvant être installé), profondeur de profil 108 mm.

    Les profilés du cadre sont dotés de plusieurs chambres, avec des chambres séparées pour le drainage et le renforcement en acier. Cela garantit l'étanchéité des eaux de pluie aux chambres de renforcement, évitant ainsi la corrosion de l'acier. En même temps, cela améliore les performances d'isolation thermique et sonore.

    Des rails en aluminium ou en acier inoxydable peuvent être montés sur les rails des profils du cadre, réduisant ainsi les frottements et assurant ainsi un fonctionnement de coulissement en douceur.

    1.2 Châssis

    Il existe deux profils de châssis : châssis de fenêtre et châssis de porte. Des rainures standard sont conçues sur le

    châssis pour s'adapter aux joints à brosse traités au silicone 5x6 mm avec ailettes, qui fournissent un air optimal,

    Etanchéité à l'eau et au bruit. Les profils de châssis ont une profondeur de 41 mm et peuvent accueillir des vitrages allant du simple vitrage de 3 mm à des vitrages multiples d'une épaisseur maximale de 24 mm.

    1.3 Renforcement

    Les chambres de renforcement sont conçues pour fournir un renforcement optimal afin de répondre aux

    exigences statiques même pour les éléments de fenêtres et de portes de grandes dimensions. Les profilés en acier galvanisé sont insérés dans les profilés en PVC et fixés avec des vis à des intervalles déterminés.

    1.4 Verrouillage

    Au niveau des châssis se chevauchent en position fermée, les profils d'emboîtement se chevauchent et le joint à brosse assure l'étanchéité. Selon les exigences de renforcement, le profil en aluminium Interlock 3 offre une résistance plus élevée, répondant ainsi aux exigences de forte pression du vent pour les fenêtres et

    Portes pour immeubles de grande hauteur. Interlock 4 est conçu avec un joint coextrudé offrant des performances d'étanchéité élevées.

    1,5 pièces de remplissage

    Les pièces de remplissage sont montées en haut et en bas au niveau du chevauchement des châssis avec les rôles suivants :

    􀂄 Sécurité, empêchant le soulèvement des châssis

    􀂄 Equipé d'un joint à brosse pour offrir une résistance optimale à l'entrée du vent et de la poussière.

    􀂄 Conception large pour une installation facile

    􀂄 Matériau durable et résistant aux intempéries.

    1.6 Joint à brosse

    Les joints à brosse à ailettes traités au silicone de haute qualité sont utilisés pour augmenter les performances en matière d'isolation acoustique, de pénétration de l'eau, d'infiltration d'air et pour empêcher les courants d'air.

    2. MATÉRIAU

    Les profilés de fenêtre REHAU sont fabriqués en PVC hautement résistant aux chocs et aux intempéries, conformément aux normes européennes. Ce matériau a fait ses preuves depuis de nombreuses décennies en résistant aux exigences des conditions climatiques extrêmes.

    3. COULEUR

    Les profils sont généralement fabriqués en blanc selon le code couleur REHAU 159.

    4. MATÉRIEL

    Une large gamme de matériel peut être adaptée à la conception standard à rainure européenne.

    􀂄 Utilisé avec une large gamme de rouleaux de haute qualité

    􀂄 Installez des serrures simples en croissant jusqu'aux engrenages de verrouillage multipoints de haute qualité.

    5. DOMAINE D'APPLICATION

    Le profilé coulissant REHAU Euro-Design convient aux maisons basses, aux immeubles résidentiels à plusieurs étages et aux bâtiments commerciaux. Pour les immeubles de grande hauteur et les régions côtières exposées aux typhons, il existe de nombreux profilés supplémentaires à sélectionner en fonction des exigences de résistance à la pression du vent.

    6. ISOLATION THERMIQUE

    Grâce à des chambres multiples, une fabrication précise, une double étanchéité et un vitrage isolant, les performances d'isolation thermique peuvent être grandement améliorées, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Le verre occupant la majeure partie de la surface de la fenêtre/porte, l'effet d'isolation thermique dépend en grande partie du type de verre : utilisation

    du verre à faible émissivité peut obtenir de meilleurs résultats.

    7. ISOLATION ACOUSTIQUE

    L'isolation acoustique est principalement déterminée par le type de vitrage. Ainsi, l'utilisation de vitrage isolant est recommandée pour obtenir des résultats optimaux.

    Spécification
    • Elevation width frame/sash:

      116mm to 166mm

      overall depth:60mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to ? W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to ?dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC ?
      Wind resistance (EN 12210):up to class B?
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class ?A
      Air permeability (EN 12207):up to grade ?
      Operating forces (EN 13115):class ?

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ED-SLIDE_DOORS_SLIDING
    • Famille de produitsREHAU | ED SLIDE
    • Groupe de produitsREHAU | ED SLIDE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud
    Argentine
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit