Publier vos produits
REHAU | EURO-DESIGN 60 | WINDOWS
REHAU | EURO-DESIGN 60 | WINDOWS

    REHAU | EURO-DESIGN 60 | WINDOWS

    Traduit par Google,

    Même joint de feuillure dans le cadre et le châssis :

    Disposition plus facile, moins de stockage, production rationnelle.

    Profilés optionnels avec joints extrudés et soudables :

    Coûts réduits grâce à un stock réduit et une production plus rapide, un ajustement parfait et une adhérence ferme du joint au profil principal. Les joints soudables sont remplaçables en cas de dommage.

    Les mêmes renforts peuvent être utilisés dans le cadre et les poteaux, renforts identiques à ceux des autres systèmes de profilés REHAU :

    Stockage réduit, le mélange des renforts est évité.

    Profondeur de la chambre de renfort 35 mm :

    Malgré une bonne isolation thermique, l'utilisation de renforts avec une grande profondeur de construction et donc les meilleures propriétés statiques est possible.

    Patte de maintien dans la chambre de renfort du profil d'aile :

    Fixation des renforts monoblocs, donc pas de perçage dans le renfort lors du montage des ferrures (perçage à trois trous). Usinage plus rapide, durée de vie de l'outil plus longue.

    Fixation des éléments porteurs de quincaillerie à travers 2 parois en PVC ou en complément à travers l'armature en acier :

    Transfert fiable des charges du vantail.

    Quincaillerie axe 13 mm :

    Utilisation possible de composants matériels renforcés.

    Formation de feuillure identique dans le profil du châssis, du dormant et du montant :

    Même schéma de fraisage, donc pas besoin de changer de fraise ou de deuxième fraiseuse.

    Profondeur totale des profilés 60 mm, conception à 3 chambres :

    Associées à un vitrage approprié, les fenêtres offrent une bonne protection contre le froid et le bruit.

    Design attrayant :

    Profil mince et élégant, aspect agréable avec rayons et biseaux.

    Deux joints circonférentiels à large contact sur le dormant et le vantail :

    Protection contre les courants d'air, la poussière, l'eau et les pertes de chaleur.

    Pli oblique avec une base de pli lisse dans le cadre :

    Nettoyage facile, favorise le drainage de l'eau dans le drainage.

    Spécification
    • Elevation width frame/sash:

      116mm to 166mm

      overall depth:60mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,5 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 40 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 1
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ED60_WINDOW
    • Famille de produitsREHAU | ED60
    • Groupe de produitsREHAU | ED60
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud L'Europe
    Argentine
    Ukraine
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit