Publier vos produits
REHAU | SYNEGO NL| WINDOW
REHAU | SYNEGO NL| WINDOW
REHAU | SYNEGO NL| WINDOW

    REHAU | SYNEGO NL| WINDOW

    Traduit par Google,


    Les fenêtres SYNEGO de REHAU portent le label de produit EcoPuls. Cela signifie que le profil de la fenêtre contient plus de 40 % de matières recyclées. REHAU est synonyme de cette empreinte écologique positive. Profitez du confort de vos fenêtres ainsi que de la bonne sensation d'avoir choisi un produit fabriqué de manière durable.

    Doublement durable
    Les excellentes propriétés d'isolation thermique des fenêtres à isolation thermique garantissent également que vous faites quelque chose de bon pour l'environnement avec les fenêtres SYNEGO sur le long terme. Installées dans votre espace de vie, elles permettent d'obtenir jusqu'à 45% d'isolation thermique en plus par rapport à la fenêtre standard actuelle*. Cela économise de l'énergie, procure une chaleur agréable et augmente également la valeur de votre propriété.
    L'aptitude à la maison passive selon les directives de l'ift a ainsi été confirmée pour les fenêtres SYNEGO dans la version avec joint moyen (MD).

    Les fenêtres SYNEGO coupent le bruit.
    Sentez-vous à l'aise - quel que soit le niveau de bruit de votre environnement.
    Le bruit vous rend malade, même si vous n'en êtes plus consciemment conscient. Des études montrent qu'une exposition régulière au bruit de la circulation entraîne un risque significativement plus élevé de maladies cardiovasculaires. Oubliez les bruits stressants. En raison de la profondeur de construction spéciale de SYNEGO, un verre fonctionnel spécial peut être utilisé, ce qui assure une isolation phonique accrue - pour une maison calme et détendue.
    Insonorisation haut de gamme
    Les fenêtres SYNEGO assurent une amélioration de la qualité de vie, car équipées du système de joint central en option, elles réduisent le bruit jusqu'à 47 décibels. C'est à peu près le volume d'une tondeuse à gazon à quelques mètres. Les fenêtres SYNEGO permettent ainsi une réduction du bruit jusqu'à 26 fois supérieure.

    Sécurité jusqu'à la classe de résistance RC 3
    Les fenêtres avec la classe de résistance RC 1 ont une faible protection contre l'effraction et peuvent donc être surmontées en un temps relativement court. Avec des classes de résistance plus élevées, en revanche, beaucoup plus de temps et, surtout, des outils lourds sont nécessaires. Les fenêtres SYNEGO atteignent facilement la classe de résistance RC 2. Et même les exigences de la classe de résistance RC 3 peuvent être facilement satisfaites avec des mesures supplémentaires appropriées.

    Joie des couleurs qui reste.
    Vous pouvez trouver votre couleur préférée dans une large sélection avec plus de 400 designs. Vous pouvez choisir la couleur pour l'intérieur et l'extérieur séparément - par exemple, anthracite à l'extérieur, blanc classique à l'intérieur. Quelle que soit votre décision, vous pouvez être assuré que vos fenêtres auront toujours le même aspect des années plus tard qu'au premier jour. Parce que nos peintures et décors sont inaltérables et résistants aux intempéries.

    Conception mince
    Les fenêtres SYNEGO séduisent par leurs ouvrants au design fin. Grâce à la solution à la française, la section centrale est particulièrement filigrane et laisse entrer beaucoup de lumière dans votre espace de vie.

    Spécification
    • Elevation width frame/sash:109mm to 175mm
      overall depth:80mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 0.94 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 47 dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 3
      Wind resistance (EN 12210): up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):2nd grade
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SYNEGO_NL_WINDOW
    • Famille de produitsREHAU | SYNEGO_NL
    • Groupe de produitsREHAU | SYNEGO_NL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-19
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201406 46 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Door and Window Casings
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit