Publier vos produits
Porte-fenêtre REHAU ARALYA – PVC | 5 chambres 77mm | Vitrage jusqu’à 50mm
Porte-fenêtre REHAU ARALYA – PVC | 5 chambres 77mm | Vitrage jusqu’à 50mm
Porte-fenêtre REHAU ARALYA – PVC | 5 chambres 77mm | Vitrage jusqu’à 50mm
Porte-fenêtre REHAU ARALYA – PVC | 5 chambres 77mm | Vitrage jusqu’à 50mm

    Porte-fenêtre REHAU ARALYA – PVC | 5 chambres 77mm | Vitrage jusqu’à 50mm

    La gamme Aralya, avec sa largeur de feuillure de vitrage de 62 mm, offre la possibilité d’intégrer des vitrages triples / remplissages jusqu’à 50 mm d’épaisseur. Le système se caractérise par ses formes droites ou arrondies, ses ouvrants de 77 mm d’épaisseur et ses 5 chambres dont une de renforcement largement dimensionnée. Aralya-Design permet de réaliser tous les types d’ouvertures dans plus de 60 coloris.Labelisé EcoPuls minimum 40% à 86% de PVC recyclé.

    Spécification
    • Élévation largeur cadre/châssis :116 mm à 164 mm
      profondeur totale :77 mm
      Isolation thermique Uw (EN 12412-2) : 1,2 W(m²K)
      Isolation acoustique Rw (ISO 10140-2):jusqu'à 40 dB
      Résistance au vent (EN 12210):jusqu'à la classe VA3
      Étanchéité à la pluie battante (EN 122208) :jusqu'à la classe E7b
      Perméabilité à l'air (EN 12207) :jusqu'à la classe 4
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARALYA_DOORS_BALCONY
    • Famille de produitsREHAU | ARALYA
    • Groupe de produitsREHAU | ARALYA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-19
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows