Publier vos produits
Porte-fenêtre REHAU ARTEVO –  PVC esthétique | Joint central | Grande surface vitrée
Porte-fenêtre REHAU ARTEVO –  PVC esthétique | Joint central | Grande surface vitrée
Porte-fenêtre REHAU ARTEVO –  PVC esthétique | Joint central | Grande surface vitrée
Porte-fenêtre REHAU ARTEVO –  PVC esthétique | Joint central | Grande surface vitrée

    Porte-fenêtre REHAU ARTEVO – PVC esthétique | Joint central | Grande surface vitrée

    4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)

    Système de profilé ARTEVO / ARTEVO max – joint central

    Le design de fenêtre dans sa perfection

    Des contours nets et angulaires garantissent une esthétique du plus haut niveau. Des élévations particulièrement fines agrandissent également les surfaces vitrées et ouvrent de nouvelles possibilités architecturales avec un maximum de lumière naturelle.

    Une esthétique haut de gamme

    Dans sa version affleurante, ARTEVO incarne un design épuré et simple, avec un aspect aluminium.

    Performance et stabilité accrues

    Grâce à l'utilisation optimisée du matériau haute performance RAU-FIPRO X, ARTEVO redéfinit complètement les limites du réalisable en matière de dimensions. L'intégration du composite fibré dans toute la section du profilé assure une transmission des charges parfaitement homogène et fiable. Des zones de renfort dans les parois extérieures apportent stabilité, rigidité à la torsion et stabilité climatique supplémentaires.

    Même les éléments toute hauteur, avec des ouvrants atteignant 2,80 m, restent fonctionnellement fiables. Jusqu'à une hauteur de 2,45 m, aucun renfort en acier n'est nécessaire.

    Économie circulaire – pensée dans les moindres détails

    Certifié par le label EcoPuls, ARTEVO incarne l'économie circulaire REHAU et un engagement clair en faveur du développement durable. En utilisant des matières recyclées dans le cœur du profilé, le système contribue activement à un avenir plus durable. En fin de vie, ARTEVO redevient une source de matière première pour de nouvelles fenêtres.

    Excellente isolation thermique

    90 % des éléments ARTEVO sont réalisés sans renfort en acier, ce qui évite l'apparition de ponts thermiques défavorables. Des valeurs Uf jusqu'à 0,98 W/(m²K) sont ainsi atteintes.

    Technologie de profilé LowE en option

    ARTEVO max est la variante dotée de la technologie innovante de profilé REHAU LowE. Grâce à l'intégration du film LowE dans le dormant et l'ouvrant, ARTEVO atteint le standard maison passive avec des valeurs Uf jusqu'à 0,82 W/(m²K).

    Stratégie de plateforme 80 mm

    L'ingénieuse stratégie de plateforme 80 mm réduit considérablement la complexité : profilés complémentaires, parecloses et seuils communs avec REHAU SYNEGO, et renforts utilisables de manière universelle pour une mise en œuvre simplifiée.

    Spécification
    • Élévation largeur cadre/châssis :92 mm à 184 mm
      Profondeur totale :80 mm
      Isolation thermique Uf (EN 12412-2) :jusqu'à 0.82 W/(m²K)
      Isolation acoustique Rw (ISO 10140-2) :jusqu'à 48,5 dB
      Résistance à l'effraction (EN 1627) :jusqu'à la classe RC 3
      Résistance au vent (EN 12210) :jusqu'à la classe B5
      Étanchéité à la pluie battante (EN 12208) :jusqu'à la classe 9A
      Perméabilité à l'air (EN 12207) :jusqu'à la classe 4
      Forces de manœuvre (EN 13115) :classe 2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARTEVO_DOORS_BALCONY
    • Famille de produitsREHAU | ARTEVO
    • Groupe de produitsREHAU | ARTEVO
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-03
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201406 46 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Door and Window Casings
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe