Publier vos produits
REHAU | HIGH DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | HIGH DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING
REHAU | HIGH DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    REHAU | HIGH DESIGN SLIDE | DOORS | SLIDING

    Traduit par Google,

    Ouvrez des perspectives totalement nouvelles - avec les grandes portes coulissantes design en PVC.

    2,70 m de hauteur sous plafond pour de nouvelles solutions architecturales :

    Avec sa hauteur de passage de 2,70 mètres, le système de portes coulissantes High-Design Slide offre de nouvelles solutions architecturales pour une conception de façade sophistiquée. Les cadres étroits en PVC laissent entrer beaucoup de lumière dans votre pièce, sont résistants aux intempéries et isolent de la chaleur. Et ils assurent la détente à la maison, car le bruit reste à l'extérieur.

    Le nettoyage est facile :

    La surface élégante et extrêmement lisse (finition haute définition) est anti-salissures et facile à nettoyer. Cela laisse plus de temps pour rêver.

    Poids du vantail de 180 kg grâce à une conception particulièrement robuste :

    Un plus dans les variantes coulissantes pour plus de flexibilité Les portes coulissantes High-Design Slide sont disponibles avec différents schémas d'ouverture. Jusqu'à six panneaux coulissants peuvent être facilement actionnés sur deux ou trois rails en aluminium. La conception robuste permet un poids de vantail de 180 kg.

    Plus de 200 couleurs pour un design unique :

    Une diversité de couleurs maximale avec KALEIDO COLOR Plus de 200 couleurs ne laissent rien à désirer en termes de design. Vous pouvez concevoir votre bâtiment individuellement selon vos idées et donner à votre maison une touche unique. Et quel que soit votre choix, vous pouvez être sûr que vos fenêtres resteront comme au premier jour, même des années plus tard. Car KALEIDO COLOR est inaltérable et résistant aux intempéries.

    Pour des diapositives de haute conception, la gamme KALEIDO COLOR est disponible en KALEIDO PAINT laqué ou en KALEIDO FOIL laminé.

    De belles perspectives – avec High-Design Slide :

    - Technologie allemande pour une meilleure qualité

    - Nettoyage facile grâce à une finition haute définition

    - Les rouleaux en nylon de haute qualité roulent silencieusement et facilement sur le rail en aluminium

    - Excellente isolation phonique et thermique grâce à un vitrage isolant jusqu'à 33 mm d'épaisseur

    Spécification
    • Elevation width frame/sash:

      134 mm

      overall depth:106 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,9 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to ?dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC ?
      Wind resistance (EN 12210):up to class C2?
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 6A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 3
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.HIGH_DESIGN_SLIDE_DOORS_SLIDING
    • Famille de produitsREHAU | HIGH DESIGN SLIDE
    • Groupe de produitsREHAU | HIGH DESIGN SLIDE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)86
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud