Publier vos produits
REHAU NEFERIA – Fenêtre composite profilé fin | Grandes surfaces vitrées | Design contemporain
REHAU NEFERIA – Fenêtre composite profilé fin | Grandes surfaces vitrées | Design contemporain
REHAU NEFERIA – Fenêtre composite profilé fin | Grandes surfaces vitrées | Design contemporain
REHAU NEFERIA – Fenêtre composite profilé fin | Grandes surfaces vitrées | Design contemporain
REHAU NEFERIA – Fenêtre composite profilé fin | Grandes surfaces vitrées | Design contemporain

    REHAU NEFERIA – Fenêtre composite profilé fin | Grandes surfaces vitrées | Design contemporain

    Laissez entrer la lumière avec les fenêtres NEFERIA

    Les profilés NEFERIA sont fabriqués en RAUFIPRO®, un matériau composite qui permet la réalisation de profilés extrêmement fins et offre ainsi de plus grandes surfaces vitrées. Les fenêtres réalisées avec des profilés NEFERIA laissent passer 15 % de lumière supplémentaire*, ce qui rend l'intérieur encore plus agréable et permet de bénéficier d'une luminosité optimale. Idéales en neuf comme en rénovation, elles apportent plus de lumière naturelle, source de bien-être et d'économies d'électricité.

    Fabriqué en RAUFIPRO®, un matériau composite renforcé de fibres de verre issu de l'aéronautique et de la compétition automobile (Formule 1), le profilé NEFERIA permet tout type de pose en neuf ou en rénovation.

    Les 10 avantages : plus de lumière (battement central de 10 cm) ; plus adaptable (vitrages de 14 à 44 mm) ; plus esthétique (100 % des drainages invisibles) ; plus de sécurité (ouvrants protégés) ; plus rigide (pas ou peu de renfort) ; plus d'étanchéité (joint central) ; plus performante (3 joints d'étanchéité sur l'ouvrant) ; plus isolante (jusqu'à 7 chambres) ; plus écologique (100 % recyclable) ; plus grande (jusqu'à 2,60 m de hauteur et 2 m de large).

    Spécification
    • Élévation largeur cadre/châssis :

      100 mm à 180 mm

      Profondeur totale :104 mm
      Isolation thermique Uf (EN 12412-2) :jusqu'à 0,77 W/(m²K)
      Isolation acoustique Rw (ISO 10140-2) :jusqu'à 42dB
      Résistance à l'effraction (EN 1627) :jusqu'à la classe RC 2
      Résistance au vent (EN 12210) :jusqu'à la classe VA3
      Étanchéité à la pluie battante (EN 12208) :jusqu'à la classe 9A
      Perméabilité à l'air (EN 12207) :jusqu'à la classe 4
      Forces de manœuvre (EN 13115) :classe 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NEFERIA_WINDOW
    • Famille de produitsREHAU | NEFERIA
    • Groupe de produitsREHAU | NEFERIA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-19
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows