Publier vos produits
REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS
REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS
REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS

    REHAU | RIO_FLUSH_FIT | WINDOWS

    Traduit par Google,

    Informations système :

    La fenêtre Rio Flush Fit donne une apparence traditionnelle à tout bâtiment et est conçue pour créer un effet lumineux maximal dans la pièce, tout en offrant un entretien facile. La fenêtre utilise la quincaillerie TOTAL70, de sorte que les mêmes options de charnière et d'engrenage sont disponibles. La fenêtre Rio Flush Fit est basée sur une fenêtre en bois de conception authentique et traditionnelle, mais avec tous les avantages des performances modernes du PVC. Les styles se composent d'une fenêtre à battant à suspension latérale, d'une fenêtre à suspension supérieure et d'une porte-fenêtre où le châssis s'insère parfaitement dans le cadre. La fenêtre Rio Flush Fit est fabriquée avec les composants du profil du cadre extérieur du système TOTAL70, vous pouvez donc fabriquer la fenêtre avec une finition chanfreinée (T70c) ou sculptée (T70s) selon le style de propriété dans laquelle la fenêtre est installée. Afin d'améliorer encore l'esthétique traditionnelle du bois, le système de baguette coulissante verticale Heritage et de barre géorgienne est utilisé.

    Spécification
    • Elevation width frame/sash:

      100 mm to 140 mm

      overall depth:70 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 1,3 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 45dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 2
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RIO_FLUSH_FIT_WINDOWS
    • Famille de produitsREHAU | RIO FLUSH FIT
    • Groupe de produitsREHAU | RIO FLUSH FIT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows