SLINOVA, la baie coulissante tout en finesse
Avec SLINOVA, créez l'harmonie entre intérieur et extérieur. Grâce à ses grandes ouvertures, le coulissant donne la sensation d'un espace agrandi et offre un panorama d'exception sur l'extérieur. Des performances remarquables dans une forme épurée, pour des logements modernes et respectueux de l'environnement.
Révélez la lumière : grâce à sa fine masse centrale, le coulissant SLINOVA offre une très large surface vitrée pour un apport de lumière naturelle maximal.
Révélez la couleur : 200 teintes et finitions disponibles (Kaleido Foil, Paint et Woodec), avec la possibilité de teintes différentes à l'intérieur et à l'extérieur, et une feuillure de dormant entièrement plaxée.
Un choix durable : labellisé EcoPuls, le coulissant contient entre 40 % et 75 % de matière recyclée grâce au procédé de co-extrusion, sans altérer les performances. Dimensions jusqu'à 2 m de large et 2,60 m de haut par vantail, poids maximal de 140 kg/vantail, seuil PMR disponible en 20 mm.