Publier vos produits
REHAU SYNEGO SLIDE – Grande baie coulissante PVC | Haute isolation | EcoPuls
REHAU SYNEGO SLIDE – Grande baie coulissante PVC | Haute isolation | EcoPuls
REHAU SYNEGO SLIDE – Grande baie coulissante PVC | Haute isolation | EcoPuls

    REHAU SYNEGO SLIDE – Grande baie coulissante PVC | Haute isolation | EcoPuls

    Prémontage / production

    La sélection des profilés, leurs combinaisons et des composants système standardisés garantissent une production SYNEGO SLIDE logique et donc économique.

    Ferrures

    Les systèmes de ferrures ROTO INOWA, G-U PSL, HAUTAU MOVE, WINKHAUS duoPort AS et SIEGENIA ECO SLIDE CO peuvent être installés dans SYNEGO SLIDE sans prémontage ni étapes de travail supplémentaires.

    Surfaces de haute qualité

    Les surfaces lisses et résistantes aux intempéries de la version standard peuvent être encore améliorées par laquage, par un large choix de plaxages, ou par un profilé de recouvrement aluminium rapporté en extérieur.

    Profilé de dormant

    La profondeur de construction du dormant est de 156 mm. La liaison d'angle peut être réalisée par connecteur mécanique ou par soudage.

    Isolation thermique optimale

    Grâce à sa conception optimisée, le système SYNEGO SLIDE atteint un coefficient de transmission thermique Uf moyen de 1,3 W/(m²K).

    Spécification
    • Élévation largeur cadre/châssis :149 mm
      Profondeur totale :156 mm
      Isolation thermique Uf (EN 12412-2) :jusqu'à 1,30 W/(m²K)
      Isolation acoustique Rw (ISO 10140-2) :jusqu'à 44 dB
      Résistance à l'effraction (EN 1627) :jusqu'à la classe RC 2
      Résistance au vent (EN 12210) :jusqu'à la classe B2/C2
      Étanchéité à la pluie battante (EN 12208) :jusqu'à la classe 8A
      Perméabilité à l'air (EN 12207) :jusqu'à la classe 4
      Forces de manœuvre (EN 13115) :classe 2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SYNEGO-SLIDE_DOOR_SLIDING
    • Famille de produitsREHAU | SYNEGO SLIDE
    • Groupe de produitsSYNEGO_SLIDE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-18
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)156
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201406 46 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Door and Window Casings
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows