Publier vos produits
REHAU | TITANIUM | Fenêtre PVC RAU-PVC NF | 100% recyclable | Construction neuve & réhabilitation
REHAU | TITANIUM | Fenêtre PVC RAU-PVC NF | 100% recyclable | Construction neuve & réhabilitation
REHAU | TITANIUM | Fenêtre PVC RAU-PVC NF | 100% recyclable | Construction neuve & réhabilitation

    REHAU | TITANIUM | Fenêtre PVC RAU-PVC NF | 100% recyclable | Construction neuve & réhabilitation

    TITANIUM, la fenêtre de qualité durable

    Fabriqués en RAU-PVC NF, les profilés de fenêtres TITANIUM sont idéaux pour vos différents projets, aussi bien en réhabilitation qu'en construction neuve. Les fenêtres réalisées avec le profilé TITANIUM sont accessibles et répondent à l'essentiel des besoins de vos clients.

    Avantages : idéal pour tous les projets de changement de fenêtres ou de construction neuve ; 100 % recyclables, sans plomb et réalisées avec des profilés recyclés EcoPuls ; plus de 400 combinaisons de couleurs et de formes ; jusqu'à 76 % d'économies sur les besoins de chauffage et une réduction des bruits extérieurs jusqu'à 36 dB ; éligible à MaPrimeRénov' selon la réglementation en vigueur.

    Des fenêtres éco-responsables françaises : fabriqués à l'usine de Morhange, en Moselle (57), les profilés extrudés et plaxés sont 100 % recyclables et labellisés EcoPuls, garantissant au moins 40 % de matière première recyclée NF, pour une qualité égale à un produit en matière vierge tout en émettant 9 fois moins de CO2.

    Spécification
    • Élévation largeur cadre/châssis :

      142 mm à 162 mm

      Profondeur totale :70 mm
      Isolation thermique Uf (EN 12412-2) :jusqu'à 1,29 W/(m²K)
      Isolation acoustique Rw (ISO 10140-2) :jusqu'à 40 dB
      Résistance à l'effraction (EN 1627) :jusqu'à la classe RC 1
      Résistance au vent (EN 12210) :jusqu'à la classe B5
      Étanchéité à la pluie battante (EN 12208) :jusqu'à la classe 9A
      Perméabilité à l'air (EN 12207) :jusqu'à la classe 4
      Forces de manœuvre (EN 13115) :classe 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TITANIUM_WINDOWS
    • Famille de produitsREHAU | TITANIUM
    • Groupe de produitsREHAU | TITANIUM
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-23
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres oscillo-battantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows