Numéro de modèle – 100REOZJF, 60 Hz
Caractéristiques standard
- Rehlko fournit une responsabilité unique pour les systèmes de production et les accessoires
- Le groupe électrogène et ses composants sont testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
- Le groupe électrogène 60 Hz est homologué UL 2200
- Le groupe électrogène 60 Hz est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA
- Une garantie limitée d'un an couvre tous les systèmes et composants. Des extensions de garantie de deux, cinq et dix ans sont également disponibles.
- Le groupe électrogène est conforme aux exigences de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) en matière d'émissions stationnaires d'urgence.
Autres fonctionnalités
- Contrôleurs conçus par Rehlko pour une intégration système garantie et une communication à distance
- L'arrêt en cas de faible niveau de liquide de refroidissement empêche la surchauffe (de série sur les modèles à radiateur uniquement)
- L'isolation intégrale des vibrations élimine le besoin d'isolateurs à ressort de vibration sous l'unité
- Enceintes résistantes aux intempéries et au bruit disponibles
- Différentes tailles de réservoirs de carburant sous-base homologués UL 142 disponibles
- Plusieurs configurations de disjoncteurs disponibles
Caractéristiques de l'alternateur
- Le système d'excitation à aimant permanent Fast-Response(TM) unique de Rehlko offre une excellente réponse en tension et une excellente capacité de court-circuit
- Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour l'élévation de température et le démarrage du moteur
- Courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum et permet aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans effondrer le champ de l'alternateur
- Construction auto-ventilée et anti-goutte
- Bobinages imprégnés sous vide avec vernis époxy résistant aux champignons pour une fiabilité et une longue durée de vie
- Forme d'onde de tension supérieure provenant d'un stator à pas de deux tiers et d'un rotor incliné