Numéro de modèle - 1250REOZMD
Caractéristiques:
- Rehlko fournit une responsabilité unique pour le système de génération et les accessoires.
- Le groupe électrogène et ses composants sont testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production.
- Le groupe électrogène 60 Hz est homologué UL 2200.
- Le groupe électrogène accepte la charge nominale en une seule étape.
- Le groupe électrogène 60 Hz est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA.
- Une garantie limitée standard d'un an couvre tous les systèmes et composants. Des garanties prolongées de deux, cinq et dix ans sont également disponibles.
Caractéristiques de l'alternateur :
- L'alternateur à aimant permanent (PM) à excitation pilote offre une capacité de court-circuit supérieure.
- L'alternateur à champ rotatif sans balais offre une large plage de reconnectabilité.
- Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour l'élévation de température et le démarrage du moteur.
- Courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum.
- Courant de court-circuit soutenu permettant aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans effondrer le champ de l'alternateur.
- Construction auto-ventilée et anti-goutte.
- Forme d'onde de tension supérieure provenant d'un stator à pas de deux tiers et d'un rotor incliné.
- Régulateur de tension numérique à semi-conducteurs, volts par hertz, avec régulation de ±0,25 % à vide et à pleine charge.
- Alternateur sans balais avec excitateur pilote sans balais pour une excellente réponse à la charge.
Autres caractéristiques :
- Contrôleurs conçus par Rehlko pour une intégration système garantie et une communication à distance.
- L'arrêt en cas de faible niveau de liquide de refroidissement empêche la surchauffe (de série sur les modèles à radiateur uniquement).
- Un régulateur électronique isochrone assure une régulation de fréquence précise.
- Configurations de disjoncteurs multiples.