Publier vos produits
2000REOZMD, Industrial Diesel Generator

2000REOZMD, Industrial Diesel Generator

Traduit par Google,

Plage de veille 60 Hz (kW/kVA) 1 590-2 000/1 988-2 500

Plage principale 60 Hz (kW/kVA) 1 440-1 820/1 800-2 275

  • Fréquence 60 Hz
  • Vitesse 1800 tr/min
  • Type d'alternateur Sans balais, terres rares, aimant permanent
  • Émissions US EPA (certifié) Stationnaire Urgence


Caractéristiques:

  • Rehlko fournit une responsabilité unique pour le système de génération et les accessoires.
  • Le groupe électrogène et ses composants sont testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production.
  • Le groupe électrogène 60 Hz est homologué UL 2200.
  • Le groupe électrogène accepte la charge nominale en une seule étape.
  • Le groupe électrogène 60 Hz est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA.
  • Une garantie limitée standard d'un an couvre tous les systèmes et composants. Des garanties prolongées de deux, cinq et dix ans sont également disponibles.

Caractéristiques de l'alternateur :

  • L'alternateur à aimant permanent (PM) à excitation pilote offre une capacité de court-circuit supérieure.
  • L'alternateur à champ rotatif sans balais offre une large plage de reconnectabilité.
  • D'autres tensions d'alternateur sont disponibles, notamment 12,47 kV, 13,2 kV et 13,8 kV en moyenne tension. Contactez votre distributeur local pour plus de détails.
  • Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour l'élévation de température et le démarrage du moteur.
  • Courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum.
  • Courant de court-circuit soutenu permettant aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans effondrer le champ de l'alternateur.
  • Construction auto-ventilée et anti-goutte.
  • Forme d'onde de tension supérieure provenant d'un stator à pas de deux tiers et d'un rotor incliné.
  • Régulateur de tension numérique à semi-conducteurs, volts par hertz, avec régulation de ±0,25 % à vide et à pleine charge.
  • Alternateur sans balais avec excitateur pilote sans balais pour une excellente réponse à la charge.

Autres caractéristiques :

  • Contrôleurs conçus par Rehlko pour une intégration système garantie et une communication à distance.
  • L'arrêt en cas de faible niveau de liquide de refroidissement empêche la surchauffe (de série sur les modèles à radiateur uniquement).
  • Un régulateur électronique isochrone assure une régulation de fréquence précise.
  • Configurations de disjoncteurs multiples.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rps-2000REOZMD
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)121.7
  • Largeur (pouces)108.9
  • Profondeur (pouces)268.9
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)36000
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets