Publier vos produits
550REOZVB, Industrial Diesel Generator
550REOZVB, Industrial Diesel Generator

    550REOZVB, Industrial Diesel Generator

    Traduit par Google,

    Numéro de modèle - 550REOZVB
    Caractéristiques:

    • Rehlko fournit une responsabilité unique pour le système de génération et les accessoires.
    • Le groupe électrogène et ses composants sont testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production.
    • Le groupe électrogène 60 Hz est homologué UL 2200.
    • Le groupe électrogène accepte la charge nominale en une seule étape.
    • Le moteur du groupe électrogène 60 Hz est certifié par l'Agence de protection de l'environnement (EPA) comme étant conforme aux réglementations sur les émissions non routières de niveau 2.
    • Une garantie limitée d'un an couvre tous les systèmes et composants. Des garanties prolongées de deux, cinq et dix ans sont également disponibles.

    Caractéristiques de l'alternateur :

    • L'alternateur à aimant permanent (PM) à excitation pilote offre une capacité de court-circuit supérieure.
    • L'alternateur à champ rotatif sans balais offre une large plage de reconnectabilité.
    • Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour l'élévation de température et le démarrage du moteur.
    • Courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum.
    • Courant de court-circuit soutenu permettant aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans effondrer le champ de l'alternateur.
    • Construction auto-ventilée et anti-goutte.
    • Forme d'onde de tension supérieure provenant d'un stator à pas de deux tiers et d'un rotor incliné.
    • Régulateur de tension numérique à semi-conducteurs, volts par hertz, avec régulation de ±0,25 % à vide et à pleine charge.
    • Alternateur sans balais avec excitateur pilote sans balais pour une excellente réponse à la charge.

    Autres caractéristiques :

    • Contrôleurs conçus par Rehlko pour une intégration système garantie et une communication à distance.
    • L'arrêt en cas de faible niveau de liquide de refroidissement empêche la surchauffe (de série sur les modèles à radiateur uniquement).
    • L'isolation intégrale des vibrations élimine le besoin d'isolateurs à ressort de vibration sous l'unité.
    • Un régulateur électronique isochrone assure une régulation de fréquence précise.
    • Configurations de disjoncteurs multiples.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rps-550REOZVB
    • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
    • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)76.5
    • Largeur (pouces)72
    • Profondeur (pouces)166.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)9000
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
    • Titre OmniClassDiesel Generator Sets