Numéro de modèle KD250, 60 Hz
Caractéristiques standard
- Rehlko assure la responsabilité unique des systèmes de production d'énergie et des accessoires.
- Homologué pour une utilisation avec des carburants certifiés renouvelables à base d'huile végétale hydrotraitée (HVO) ou de diesel renouvelable (RD), conformes aux normes EN15940/ASTM D975.
- Le groupe électrogène et ses composants sont testés au stade de prototype, assemblés en usine et testés en production.
- Le groupe électrogène bénéficie d'une homologation cULus (UL 2200 et CSA C22.2 n° 100).
- Le groupe électrogène 60 Hz est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA.
- Une garantie limitée de deux ans ou 1 000 heures couvre tous les systèmes et composants. Des extensions de garantie de cinq et dix ans sont également disponibles.
- Le groupe électrogène est conforme aux exigences de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) en matière d'émissions stationnaires d'urgence.
Autres fonctionnalités
- Rehlko a conçu des contrôleurs pour garantir l'intégration du système et la communication à distance.
- L'arrêt automatique en cas de niveau de liquide de refroidissement insuffisant empêche la surchauffe (de série uniquement sur les modèles avec radiateur).
- L'isolation antivibratoire intégrée élimine le besoin d'isolateurs à ressorts antivibratoires sous l'unité.
- Boîtiers résistants aux intempéries et insonorisés disponibles
- Réservoirs de carburant à sous-base homologués UL 142 de différentes tailles disponibles
- Plusieurs configurations de disjoncteurs disponibles
Caractéristiques de l'alternateur
- L'alternateur à aimant permanent (PM) à excitation pilote offre une capacité de court-circuit supérieure
- Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI en matière d'élévation de température et de démarrage du moteur
- Un courant de court-circuit soutenu permet aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans provoquer l'effondrement du champ magnétique de l'alternateur.
- Construction autoventilée et étanche aux gouttes
- Bobinages imprégnés sous vide avec vernis époxy résistant aux champignons pour une fiabilité et une durée de vie accrues
- Forme d'onde de tension supérieure grâce à un stator à pas des deux tiers et un rotor oblique