Publier vos produits
KD1350, Industrial Diesel Generator

KD1350, Industrial Diesel Generator

Traduit par Google,

Plage de veille 60 Hz (kW/kVA) 1 300-1 350/1 625-1 687

Gamme principale 60 Hz (kW/kVA) 1 150-1 210/1 437-1 512

  • Fréquence 60 Hz
  • Vitesse 1800 tr/min
  • Type d'alternateur Sans balais, terres rares, aimant permanent
  • Émissions US EPA (certifié) Stationnaire Urgence

Caractéristiques standard

  • Rehlko fournit une responsabilité unique pour les systèmes de production et les accessoires
  • Le groupe électrogène diesel Rehlko et ses composants sont testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
  • Le groupe électrogène 60 Hz est homologué UL 2200.
  • Le groupe électrogène 60 Hz est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA
  • Une garantie limitée de trois ans couvre tous les systèmes et composants. Des garanties prolongées de cinq et dix ans sont également disponibles.

Autres fonctionnalités

  • Les contrôleurs sont disponibles pour toutes les applications
  • L'arrêt en cas de faible niveau de liquide de refroidissement empêche la surchauffe (de série sur les modèles à radiateur uniquement)
  • L'isolation intégrale des vibrations élimine le besoin d'isolateurs à ressort de vibration sous l'unité
  • Un régulateur électronique isochrone assure une régulation de fréquence précise
  • Configurations de disjoncteurs multiples

Caractéristiques de l'alternateur

  • L'alternateur à aimant permanent (PM) à excitation pilote offre une capacité de court-circuit supérieure
  • Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour l'élévation de température et le démarrage du moteur
  • Courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum et permet aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans effondrer le champ de l'alternateur
  • Construction auto-ventilée et anti-goutte
  • Alternateur sans balais avec excitateur pilote sans balais pour une excellente réponse à la charge


Spécification
Spécifications techniques
  • Réference unique.rps-KD1350
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)97.6
  • Largeur (pouces)86
  • Profondeur (pouces)208.3
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)26276
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord