Publier vos produits
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools
    RENOLIT

    RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS. Reinforced membrane for swimming pools

    Traduit par Google,

    Membrane armée d'étanchéité pour revêtement de piscine sur site.

    Membrane armée en stratifié de 2 mm, imprimée et gaufrée, inspirée des mosaïques de la Grèce classique simulant des carreaux de mosaïque traditionnels, mais avec les avantages de la membrane armée en termes d'étanchéité garantie et de faible entretien.

    Il est disponible en 3 couleurs attrayantes : Atenea, Selene et Etna.

    Tous ont une finition antidérapante de catégorie C, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser un antidérapant.

    Largeur : 1,65 m.

    Longueur : 21 m.

    Spécification
    • Lacquered 2 mm printed and reinforced laminate, with highly resistant pigments and durable plasticisers designed to last in a swimming pool. Guarantee: - 10 years of Watertightness
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alkorplan-CERAMICS
    • Famille de produitsPVC-P Swimming pool reinforced membrane
    • Groupe de produitsSwimming pool
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)1650
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireRenfort acier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Piscine
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015SL_42_85_83
    • Description de l'Uniclass 2015Swimming pools
    • Code CSI MasterFormat 201413 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
    • Numéro OmniClass23-21 29 21 15
    • Titre OmniClassSwimming Pools

    Disponibilité de la région

    L'Europe