Publier vos produits
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
Linarte
    Renson

    Linarte

    Traduit par Google,

    Le revêtement de façade Linarte est construit à partir de profilés verticaux individuels en aluminium qui sont équipés de clips en plastique sur des meneaux horizontaux en aluminium. Vous pouvez combiner trois profils Linarte différents pour créer une façade unique.

    Grâce à la finition de haute qualité, les profilés conviennent également à une application intérieure. Il est même possible d'appliquer Linarte sur des façades courbes.

    Les profilés de revêtement Linarte peuvent être combinés avec les modules LED Linarte et les modules d'insertion en bois.

    Spécification
    • Materials:
      Aluminium extrusion alloy EN AW-6063 T66
      Mullions: technical anodized
      Profiles: polyester powder coating (60-80 micron) in standard Renson textured coating colours. 

      Dimensions:
      Width: Block 16  = 60 mm
      Width: Block 16L = 120 mm
      Width Block 30 = 60 mm
      Width Even = 60 mm
      Height Block 16  = 16 mm
      Height Block 16L = 16 mm
      Height Block 30 = 30 mm
      Height Even = 25 mm
      Max. profile length 6000 mm

      Weight / m²:
      Block 16 = 10 kg
      Block 16L = 9 kg
      Block 30 = 13 kg
      Even = 13 kg 

      Warranty 
      Product warranty 10 years
      Coating aluminium profiles 10 years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Linarte
    • Famille de produitsCladding
    • Groupe de produitsCladding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code ETIMEG020350
    • Nom ETIMBuilding - Facade cladding
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code Uniclass 2015Ss_25_20
    • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique