Publier vos produits
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® ALUMEN
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® ALUMEN
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® ALUMEN

    Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® ALUMEN

    Traduit par Google,

    SUPERCEL ® ALUMEN est un thermodurcissable rigide hautes performances conçu pour les réseaux de conduits, notamment ceux nécessitant un matériau non fibreux. Il est composé d'une âme isolante en mousse de résine phénolique , d'un revêtement extérieur pare-vapeur en aluminium de 25 microns, renforcé par une grille de verre de 5 x 5 mm sur la face supérieure et d'un revêtement en tissu de verre saturé sur la face inférieure .

    • Marqué CE selon la norme EN13166 et EPD vérifié
    • Classement de réaction au feu - EUROCLASSE : B-s1,d0
    • Conductivité thermique : 0,019 / 0,021 W/mK

    Spécifications techniques
    • Réference unique.supercel-alumen
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-06-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalPhenolic Foam
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC000406
    • Nom ETIMThermal insulation
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_76_62
    • Description de l'Uniclass 2015Phenolic foam insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation