Publier vos produits
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® FLAMMA
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® FLAMMA
Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® FLAMMA

    Phenolic Foam Insulation - SUPERCEL® FLAMMA

    Traduit par Google,

    SUPERCEL ® FLAMMA est composé d'un thermodurcissable rigide haute performance, composé d'une âme isolante en résine phénolique, collée autoadhésivement à un revêtement à base de papier minéralisé sur une face et d'une membrane respirante hydrofuge à base de graphite sur l'autre. Ce dernier revêtement doit être placé du côté exposé aux flammes.

    • Marqué CE selon la norme EN13166 et EPD vérifié
    • Classement de réaction au feu - EUROCLASSE : B-s1,d0
    • Conductivité thermique : 0,019 / 0,021 W/mK

    Spécifications techniques
    • Réference unique.supercel-flamma
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-06-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalPhenolic Foam
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC000406
    • Nom ETIMThermal insulation
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_76_62
    • Description de l'Uniclass 2015Phenolic foam insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation