Publier vos produits
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
Reynaers - Curtain Wall - CW 50
    Reynaers

    Reynaers - Curtain Wall - CW 50

    4.5 sur 5 étoiles4.5(16 Avis)
    Liberté créative et transparence Le mur rideau CW 50 offre une très grande liberté de conception en conservant, grâce à la finesse de ses profilés, une transparence maximale.  Disponible en plusieurs variantes (Trame horizontal - CW 50-HL, verticale - CW 50-VL, grille traditionnelle, haute isolation CW 50-HI, Façon acier - CW 50-SL, etc.) le CW 50 respecte toutes les exigences de l’architecture contemporaine.  Quant à la performance énergétique, ce système offre des solutions à différents niveaux, permettant l'utilisation de triple vitrage ou applicable pour maison passive ou bâtiment basse consommation.
    Spécification
    • Properties Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Depth vertical mullions: 42 – 300 mm Depth horizontal mullions: 5 -193 mm Min. Inertia mullions (lx: wind load): 14 cm4 Max. Inertia mullions (lx: wind load): 2690 cm4 Min. Inertia transoms (lx: wind load): 4 cm4 Max. Inertia transoms (lx: wind load): 552 cm4 Min. Inertia transoms (ly: glass load): 8 cm4 Max. Inertia transoms (ly: glass load): 57 cm4 Max. weight vent (element): 700 kg Rebate height: 20 mm Glazing method: Fixing by pressure plates Max. Glass thickness: 60 mm Min. Glass thickness: 6 mm Visible width interior: 50 mm Visible width exterior: 50 mm Performance Comfort Air tightness max. test pressure: AE 1200 (1200 Pa) Water tightness: 1200 Performance Safety Burglar resistance: RC 2 / WK 2 – RC 3 / WK 3 Performance Energy Thermal insulation (Uf): 0,8 W/m²K
    Spécifications techniques
    • Réference unique.reynaers-curtain-wall-cw-50
    • Famille de produitsCurtain Wall
    • Groupe de produitsCurtain Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)700
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Pr_20_76_51_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium curtain wall frame sections
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows