Publier vos produits
Large Volume Electric Commercial Water Heater

Large Volume Electric Commercial Water Heater

Traduit par Google,

Les chauffe-eau commerciaux électriques à grand volume économisent de l'énergie et sont disponibles dans des modèles de stockage de 150 à 2 500 gallons

Caractéristiques et avantages
Les chauffe-eau commerciaux électriques de grande puissance à grand volume sont maintenant disponibles dans un stockage de 150 à 2 500 gallons - rond vertical, carré vertical et horizontal - avec des performances d'économie d'énergie !

  • Réservoir en acier émaillé
  • Éléments chauffants Incoloy™
  • Fusible interne (au-dessus de 120 ampères)
  • Gaine en acier galvanisé fini émaillé
  • Anodes en magnésium
  • Thermostat plongeant
  • Limite haute à réinitialisation manuelle
  • Portes battantes pleine longueur avec serrure à clé
  • Connexions du bornier
  • Soupape de décharge de température et de pression ASME
  • Base de patin en fer à canal (sauf modèles ronds de 150 et 200 gallons)
  • Fonctionnement à une température de 180 °F
  • Pression de travail de 125 psi
  • Nettoyage des sédiments par trou de main
  • Bac de récupération de sécurité (modèles carrés)
  • Interrupteur marche/arrêt de la tension de commande avec voyant lumineux
Spécification
    • 150 to 2,500-Gallon Capacities
    • Voltages: 208, 240, 277, 380, 415, 480 and 600
    • Vertical Round & Square and Horizontal
Spécifications techniques
  • Réference unique.evro-ehs-evs-large-volume-water-heater
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsCommercial Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters