Publier vos produits
Rheem Prestige™ High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater
Rheem Prestige™ High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater

    Rheem Prestige™ High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Rheem Prestige ™ RTGH est une série de chauffe-eau à gaz sans réservoir à condensation à haut rendement conçus pour l'eau chaude en continu

    Traits:

    Efficacité
    • 94% d'efficacité énergétique avec échangeur de chaleur à condensation en acier inoxydable
    • Commandes électroniques intelligentes conçues pour augmenter l'efficacité énergétique et la sécurité
    • Efficacité des tiers répertoriée par l'AHRI

    Performance
    • L'industrie d'abord ! Débit minimum de 0,26 GPM, débit d'activation minimum de 0,40 GPM
    • RTGH-95 pour maisons à 3 salles de bains* – 9,5 gal./min. à 35 °F de montée max., 8,4 gal./min. à 45 °F de montée Conforme à la règle 1146.2 du SCAQMD
    • RTGH-84 pour les maisons de 2 à 3 salles de bain* – 8,4 gal./min. à 35 °F de montée max., 6,6 gal./min. à 45 °F de montée Conforme à la règle 1146.2 du SCAQMD

    Format compact
    • Conception compacte peu encombrante - environ la taille d'une armoire à pharmacie

    Système d'autodiagnostic
    • Système d'autodiagnostic pour une installation et un entretien faciles
    • L'affichage numérique indique le réglage de la température et les codes d'entretien

    Technologie
    • Système de ventilation directe à deux tuyaux conçu pour les tuyaux en PVC, voir les instructions pour plus de détails
    • La programmation de démarrage à chaud aide à minimiser les fluctuations de la température de l'eau, appelées «sandwich à l'eau froide», pendant les périodes de fonctionnement marche / arrêt fréquents
    • Souffleur électrique intégré
    • Exclusif! Emballage de film de surchauffe Guardian (OFW)
    • Câble EZ-Link disponible pour les applications à forte demande pour connecter deux unités sans réservoir pour fonctionner comme une seule
    • Collecteur jusqu'à six unités avec une carte de commande de collecteur MIC-6 en option
    • Collecteur jusqu'à 20 unités avec le MIC-185 en option plus l'ensemble de commande de collecteur MICS-180

    Conforme à la haute altitude
    • Capacité à haute altitude - jusqu'à 9 840 pieds d'altitude au-dessus du niveau de la mer

    Plus...
    • Jusqu'à 38 pi de tuyau en PVC de 3 po ou 5 pi de tuyau en PVC de 2 po, voir les instructions pour plus de détails
    • Télécommande numérique et fil de thermostat de 10 pi inclus
    • Fourni avec un cordon d'alimentation de 120 volts (modèles d'intérieur uniquement)
    • Protection contre le gel jusqu'à -30 °F
    • Logiciel de dimensionnement EZ-Spec ™ - outil en ligne avancé qui élimine les conjectures lors du dimensionnement des applications sans réservoir
    Spécifications techniques
    • Réference unique.water_heater-tankless-rheem-rtgh
    • Famille de produitsTankless
    • Groupe de produitsResidential Gas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
    • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters
    • Code CSI UniFormat IID2090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems