Publier vos produits
IKONIC Commercial Condensing Tankless with Recirculation
IKONIC Commercial Condensing Tankless with Recirculation
IKONIC Commercial Condensing Tankless with Recirculation
IKONIC Commercial Condensing Tankless with Recirculation

    IKONIC Commercial Condensing Tankless with Recirculation

    Traduit par Google,
    • Diverses options de ventilation courantes, notamment le PVC et le polypropylène
    • L'évent en PVC s'étend jusqu'à 70' (2"), 150' (3")
    • Installation facile avec affichage numérique en texte intégral et sans commutateurs DIP
    • Gaz de champ convertible du gaz naturel au GPL - kit de conversion inclus
    • Permet une ventilation flexible à travers l'évent B existant jusqu'à 50'
    • Collecteur pouvant contenir jusqu'à 32 unités
    • Systèmes de racks préfabriqués prêts à installer, disponibles en configurations murales
    • (2 ou 3 unités) ou au sol (jusqu'à 6 unités). Ces systèmes de racks sont préprogrammés avec des fonctions électriques et de distribution*.
    • Caractéristiques principales
    • Jusqu'à 98 % d'efficacité thermique
    • Les échangeurs de chaleur primaires et secondaires en acier inoxydable offrent une efficacité et une durabilité accrues
    • NOUVEAU ! Système de rack modulaire avec solution facile à installer sur site et configurations de collecteurs d'eau/gaz pré-dimensionnés. Disponible en configurations dos à dos ou en ligne, jusqu'à 8 unités. Voir le tableau des modules pour plus de détails.
    • Exclusivité Rheem® ! La programmation de démarrage à chaud™ garantit que l'appareil est prêt à fonctionner entre deux utilisations consécutives, évitant ainsi les éclaboussures d'eau froide.
    • Plus…
    • Pompe de recirculation intégrée pour une eau chaude continue sans attente au robinet (modèles CSR)
    • Technologie Wi-Fi EcoNet® intégrée pour un contrôle direct depuis votre appareil
    • LeakGuard® – Système complet de détection et de prévention des fuites qui détecte toute fuite interne provenant de l'unité
    • Garantie de 8 ans sur l'échangeur de chaleur
    Spécification
    • Dimensions

      Product Depth (in.)13.69"
      Product Height (in.)28.56"
      Product Width (in.)17.31"

      Details

      EcoNet EnabledYes
      Fuel TypeNatural Gas
      UEF0.96
      Primary Warranty8 Yrs
      Leak Detection EnabledYes
      Max GPM11.2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ikonic-commercial-condensing-tankless-with-recirculation
    • Famille de produitsTankless
    • Groupe de produitsCommercial Gas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_33
    • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired instantaneous water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
    • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis