Publier vos produits
Heavy Duty Commercial Electric Water Heater

Heavy Duty Commercial Electric Water Heater

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Les chauffe-eau commerciaux électriques à usage intensif sont disponibles dans des capacités de 50 à 175 gallons. Tous les modèles sont expédiés rapidement depuis les entrepôts de Rheem - aucun dépôt requis

Caractéristiques et avantages

  • Les modèles de 50, 85, 120 et les nouveaux modèles de 175 gallons peuvent être expédiés chez vous en quelques jours seulement, aucun dépôt requis et Rheem paie les frais d'expédition
  • Idéal pour une utilisation commerciale générale et des applications au point d'utilisation comme les douches oculaires, ou utilisé comme booster
  • Entrées : 3 à 108 kW
  • Tensions : 208, 240 ou 480 VAC en monophasé ou en triphasé ; 277 VCA monophasé
  • Puissances des éléments : 2 000, 3 000, 4 000, 4 500, 5 000 et 6 000 dans les quatre tensions ; Élément de 9000 watts à 480 VAC
  • Choisissez des modèles à 1, 3, 6, 9 ou 12 éléments pour votre application spécifique
  • Les éléments sont en acier inoxydable Lifeguard™, de type vissable qui résistent à la brûlure et à la corrosion
  • Conception de réservoir à longue durée de vie : formulation d'acier exclusive avec émail vitrifié à haute température pour maximiser la résistance à la corrosion résultant en une conception de réservoir supérieure
  • La construction ASME est disponible sur les modèles de 50, 85 et 120 gallons et est livrée en standard sur les 175 gallons
  • Deux tiges d'anode sont installées pour assurer une longue durée de vie et une résistance à la corrosion

Efficacité

  • 98% d'efficacité thermique
  • Isolation en mousse épaisse pour une perte de chaleur minimale en veille

Performance

  • Taux de récupération : jusqu'à 438 gallons GPH à une élévation de 100 degrés
  • Température de livraison maximale de 190 °F

Capacité et poids d'expédition

  • 50 gal/270 lb/320 lb COMME MOI
  • 85 gal/350 lb/380 lb COMME MOI
  • 120 gal/430 lb/460 lb COMME MOI
  • 175 gallons/700 livres. ASME uniquement

Installation et entretien faciles

  • Le boîtier de commande est situé à l'avant de l'unité pour faciliter le câblage lors de l'installation - Plusieurs trous défonçables s'adaptent à une variété de tailles de conduits
  • Exclusif! System Sentinal™ fournit un panneau de diagnostic avec des LED qui correspondent au nombre, à l'emplacement et à l'état de chaque élément
  • Exclusif! Vanne de vidange en laiton à passage intégral et plein débit pour une vidange plus rapide
  • La distance minimale au combustible est de zéro pouce de la veste et de 18 pouces de la porte d'accès
  • Tous les modèles approuvés pour une installation sur un sol combustible

Plus

  • Soupape de décharge de température et de pression en haut du modèle de 175 gallons et sur le côté de tous les autres modèles
  • Connexions d'eau : les entrées d'eau chaude et froide sont des mamelons diélectriques NPT de 2-1/2" sur le modèle de 175 gallons et 1-1/2" sur tous les autres modèles.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rheem-es50-120
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsCommercial Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters