Publier vos produits
Marathon Eclipse Light Duty

Marathon Eclipse Light Duty

Traduit par Google,

Les chauffe-eau électriques non métalliques Marathon® Eclipse™ Light Duty sont conçus pour les environnements difficiles et une garantie pour le sauvegarder

Caractéristiques du réservoir non métallique

  • Réservoir sans soudure en polybutène moulé par soufflage - insensible à la rouille et à la corrosion
  • Plusieurs couches de fibre de verre filamentaire donnent au réservoir une résistance inégalée
  • L'isolation en polyuréthane aide à réduire la consommation d'énergie
  • Le robinet de vidange encastré est à l'écart des balais et des épurateurs
  • Tube plongeur en polysulfone haute température
  • La coque extérieure en polyéthylène moulé résistant résiste aux bosses, aux rayures et à l'air salé

Efficacité

  • Bien isolé pour réduire les pertes de chaleur en veille
  • Kit d'économie d'énergie pour enveloppe de tuyau inclus pour réaliser des économies d'énergie maximales.

Performance

  • Capacité de récupération : 18,2 gallons par heure (fournit environ 78 gallons d'eau chaude au cours de la première heure pour les modèles de 75 gallons, 91 gallons pour les modèles de 85 gallons et 104 gallons pour les modèles de 105 gallons)**
  • Thermostat capable de fournir une température d'eau jusqu'à 180 °F pour les applications à haute température

Installation et entretien faciles

  • Le réservoir léger de Marathon est plus facile à manœuvrer et à positionner
  • Le fond du réservoir en forme de bol permet une vidange complète des sédiments
  • Les œillets étanches empêchent l'humidité et la condensation au-dessus de la tête

Plus…

  • L'élément supérieur thermofusionné offre une protection contre les tirs à sec
  • Éléments supérieurs et inférieurs en titane pour une résistance supérieure à l'accumulation de calcaire
  • Vanne de vidange en laiton à plein débit
  • Soupape de décharge de température et de pression et soupape de décharge de vide installée en usine
  • Conforme à faible teneur en plomb
  • Pièces de rechange standards
Spécification
  • Specifications

    • Available in 75, 85 and 105 gallon capacities
    • Seamless, blow-molded, polybutene tank - impervious to rust and corrosion
    • The most durable electric water heater ever made
    • High efficiency design and a lightweight tank that won’t corrode
Spécifications techniques
  • Réference unique.marathon_eclipse_light_duty
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsCommercial Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters