Publier vos produits
Rheem IKONIC Super High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater with Recirculating Pump

Rheem IKONIC Super High Efficiency Condensing Tankless Gas Water Heater with Recirculating Pump

Traduit par Google,
  • .96 UEF – Homologué ENERGY STAR®
  • Économisez jusqu'à 33 % par an sur les coûts énergétiques
  • Qualifié pour les remises sur les services publics locaux
  • Wi-Fi intégré

Aperçu

Installation facile

  • L'évent en PVC fonctionne jusqu'à 70' (2"), 150' (3")
  • Configuration facile avec affichage numérique en texte intégral et sans commutateurs DIP
  • Gaz de terrain convertible du gaz naturel au LP - kit de conversion inclus

Prêt pour les rénovations

  • Permet une ventilation flexible à travers l'évent B existant jusqu'à 50'
  • Compatibilité avec les conduites de gaz 1/2" (sous réserve du code local)
  • Approuvé pour les installations dans les environnements de maisons préfabriquées (maisons mobiles)

Principales caractéristiques

  • Les échangeurs de chaleur primaires et secondaires en acier inoxydable offrent une efficacité et une durabilité accrues
  • La programmation Hot-start ™ garantit que l'unité est dans un état prêt entre deux utilisations consécutives, évitant toute explosion d'eau froide - Rheem® Exclusive!
  • Pompe de recirculation intégrée pour de l'eau chaude instantanée au robinet (modèles SR)
  • Capacité Wi-Fi EcoNet® intégrée pour un contrôle direct depuis votre appareil (en option pour les modèles S)
Spécification
  • Dimensions

    Product Depth (in.)13.69"
    Product Height (in.)28.56"
    Product Width (in.)17.31"

    Details

    EcoNet EnabledYes
    Fuel TypeNatural Gas & Propane Field Convertible
    UEF0.96
    Primary Warranty15 Yrs.
    Low NoxYes
    High Altitude CompliantYes
    Recirculation Pump Included

    Standard on SR Models

    Water Savings Setting IncludedYes
    Max GPM11.2
Spécifications techniques
  • Réference unique.ikonic-super-high-efficiency-condensing-tankless-gas-water-heater
  • Famille de produitsTankless
  • Groupe de produitsResidential Gas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Classification IFCChaudière
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 11 13
  • Titre OmniClassGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis