Publier vos produits
RGECYC Renaissance™ Line Classic Plus® Series Packaged G/E

RGECYC Renaissance™ Line Classic Plus® Series Packaged G/E

Traduit par Google,
  • Les produits Renaissance bénéficient d'un encombrement flexible et sont soigneusement conçus pour un remplacement facile et direct de la plupart des produits des autres fabricants, sans adaptateur de costière. Ces unités bénéficient également de fonctionnalités d'entretien de pointe, notamment un bac de récupération coulissant et un système de ventilation coulissant, un accès sans outil au support de filtre flexible breveté et des ports de manomètre externes verrouillables. Les unités respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique ASHRAE 90.1 et sont rigoureusement testées SEET pour garantir leur fiabilité dans des environnements extrêmes, offrant un refroidissement puissant jusqu'à 52 °C.

Caractéristiques remarquables :

  • Réchauffage au gaz chaud en option (HumidiDry®) disponible sur tous les modèles, y compris les unités d'alimentation monophasées pour un contrôle plus strict de l'humidité et un meilleur confort
  • Support de filtre flexible breveté et drain Qwik-Clean pour un entretien et une maintenance rapides et faciles
  • Ensemble d'échangeur de chaleur à gaz breveté Velocifin® pour un meilleur transfert de chaleur et un entretien et une maintenance plus faciles
  • Les diagnostics PlusOne® sont fournis en standard via CoreCommand™ avec des codes d'erreur, un historique et des options d'entrée/sortie faciles à lire et à comprendre pour répondre aux besoins de conformité des bâtiments
  • ClearControl™ en option comprend un contrôle numérique direct (DDC) installé en usine et des capteurs pour une connectivité facile via Modbus®, LonWorks® ou BACnet®

Options d'alimentation disponibles : 208-230 V / monophasé / 60 Hz • 208-230 V / triphasé / 60 Hz • 460 V / triphasé / 60 Hz • 575 V / triphasé / 60 Hz
Garantie limitée (applications commerciales) : Pièces – 1 an • Compresseur – 5 ans • Échangeur thermique standard – 10 ans • Échangeur thermique en acier inoxydable – 20 ans. Des garanties prolongées supplémentaires sont disponibles via ProtectionPlus®.
Toutes les unités sont testées en usine et expédiées avec une charge de réfrigérant R-454B.

Spécification
    • Nominal sizes: 3-5 Tons
    • Up to 16.2 SEER2 / 12 EER2
    • Two-stage cooling
    • Coil Type: Full MicroChannel
    • Optional PlusOne® ClearControl™, PlusOne® HumidiDry®
    • Refrigerant Type: R-454B with factory-installed sensor
Spécifications techniques
  • Réference unique.rgecyc-renaissance-line-classic-plus-series-packaged-ge
  • Famille de produitsPackaged Gas/Electric
  • Groupe de produitsRGECYC Renaissance™ Line Classic Plus® Series Packaged G/E
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Numéro OmniClass23-33 39 11
  • Titre OmniClassAir Conditioners

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis