Les boosters électriques sont conçus pour s'adapter sous les comptoirs et fournir de l'eau de rinçage désinfectante pour tous les lave-vaisselle commerciaux fixes de type panier et convoyeur.
Notre surpresseur électrique de 10 gallons augmentera la température de rinçage de l'eau préchauffée ou froide à 180 ° F pour se conformer à l'assainissement UL (NSF5) et à tous les codes d'assainissement fédéraux, étatiques, de comté et locaux. De plus, ces modèles peuvent être utilisés comme chauffe-eau électriques commerciaux à réservoir de circulation pour la circulation par gravité ou par pompe vers un réservoir de stockage auxiliaire. Ils sont disponibles en 6 kW à 54 kW et en 208, 240, 277 et 480 tensions.
Sentinelle du système
Tous les modèles de surpresseurs électriques utilisent un panneau de diagnostic d'élément, utilisant des diodes électroluminescentes (DEL), correspondant au nombre et à l'emplacement de chaque élément chauffant. Les DEL sont alimentées lorsque les éléments électriques fonctionnent. Une LED éteinte indique l'emplacement exact d'un élément qui ne fonctionne pas, ce qui rend le diagnostic de fonctionnement de l'élément simple et positif.
Conception de réservoir longue durée
La formulation d'acier exclusive avec une couche unique d'émail vitrifié à haute température maximise la résistance à la corrosion, ce qui se traduit par une conception de réservoir supérieure.
Éléments chauffants longue durée
Les éléments de type à visser séparés comportent un filament de fil de nichrome, intégré dans de l'oxyde de magnésium scellé dans un tube de cuivre pour résister à la corrosion chimique de l'eau... pour une longue durée de vie de l'élément et une performance de longue durée. Les éléments sont directement immergés dans l'eau pour une efficacité de récupération maximale (98%) et se changent facilement en vissant simplement de nouveaux dans le réservoir.
Fusion intégrale
Tous les modèles ont des fusibles intégrés pour chaque élément.
Anodes
Deux (2) anodes en magnésium sont installées dans chaque réservoir pour une résistance maximale à la corrosion.
Vanne T&P homologuée AGA/ASME
Soupape de décharge installée en usine
Connections electriques
Boîtier de commande pré-câblé et accessible avec plusieurs entrées défonçables sur le côté dans des sélections de taille pour correspondre au Code national de l'électricité. Les tailles vont de 1/2" à 2". Une vis de mise à la terre est fournie pour fixer un conducteur de mise à la terre de l'équipement.
Boîtier de commande à panneau unique
Il est livré avec une porte en acier inoxydable à charnières qui offre un accès immédiat à tous les composants et éléments électriques.
Bornier
Tous les modèles sont équipés de borniers homologués UL pour une installation simplifiée. Le bornier accepte les fils de connexion en cuivre ou en aluminium.
Circuit de commande 120 volts
Toutes les unités sont fournies avec un circuit de commande à fusible de 120 volts. Toutes les commandes (thermostats, limite de température élevée, etc.) fonctionnent à partir de ce circuit de commande de base de 120 volts.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |