Publier vos produits
PowerPack ASME Electric Commercial Water Heaters

PowerPack ASME Electric Commercial Water Heaters

Traduit par Google,

Les chauffe-eau électriques commerciaux de la série PowerPack ASME fournissent un maximum de 190 °F d'eau et sont conçus pour une utilisation générale ou au point d'utilisation

Avantages

  • Fournit de l'eau à 90-190 °F
  • S'installe à proximité des luminaires, éliminant ainsi l'attente pour l'eau chaude
  • Conception de réservoir ASME à longue durée de vie : formulation d'acier exclusive avec émail vitrifié haute température maximisant la résistance à la corrosion
  • Éléments chauffants Lifeguard™ : résistent à la corrosion et à l'épuisement ; les éléments de type à visser séparés comportent une gaine extérieure en acier inoxydable d'Incoloy® 840, qui entoure le filament de fil de nichrome
  • Thermostat plongeant
  • Connexions d'eau : la sortie chaude et l'entrée froide sont des mamelons doublés en plastique NPT de 3/4" qui empêchent les turbulences excessives de l'eau chauffée et permettent un tirage optimal du réservoir.

Efficacité

  • Efficacité de récupération maximale de 98 %
  • Perte de chaleur minimale : la majorité de la surface du réservoir est isolée avec une isolation en mousse de polyuréthane rigide de 2-1/2"

Sentinelle du système

  • Système de diagnostic exclusif avec voyants lumineux qui vérifient le fonctionnement de l'élément chauffant. Les LED indiquent l'emplacement exact des éléments chauffants fonctionnels ou non fonctionnels

Capacité & Dimensions

  • 13 gallons : 28-1/2" de haut
  • 19,9 gallons : 36-1/2" de hauteur
  • 30 gallons : 49-1/4" de haut
  • 40 gallons : 53-3/4" de haut

Plus…

  • Fusion intégrale sur chaque élément
  • Deux tiges d'anode en magnésium pour une longue durée de vie et une résistance à la corrosion
  • Vanne de vidange en laiton à passage intégral et passage intégral
  • Soupape de décharge de température et de pression, installée en usine
  • Connexions électriques : boîtier de commande pré-câblé et accessible avec plusieurs entrées défonçables sur le côté dans des sélections de taille pour correspondre au Code national de l'électricité. Les tailles vont de 1/2" à 2". Une vis de mise à la terre est fournie pour fixer un conducteur de mise à la terre de l'équipement
  • Boîtier de commande à panneau unique avec porte à charnière : Fournit un accès immédiat à tous les composants et éléments électriques
  • Bornier : Tous les modèles sont équipés de borniers homologués UL pour une installation simplifiée. Le bornier accepte les fils de connexion en cuivre ou en aluminium
  • Circuit de commande de 120 volts : Toutes les unités sont fournies avec un circuit de commande à fusible de 120 volts. Ce circuit est créé par un transformateur multiprise interne de conception unique qui a quatre (4) prises pour les tensions primaires, 208, 240, 277 et 480

Spécifications techniques
  • Réference unique.rheem-e12a-e40a
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsCommercial Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters