Publier vos produits
Point-Of-Use Electric Commercial Water Heaters - EGSP6, EGSP30

Point-Of-Use Electric Commercial Water Heaters - EGSP6, EGSP30

Traduit par Google,

La ligne électrique commerciale au point d'utilisation est conçue pour fournir de l'eau chaude au point de consommation, éliminant ainsi les pertes de température coûteuses dans les longs trajets de tuyauterie.

Traits:

Conception de réservoir longue durée - Formulation d'acier exclusive avec une couche unique d'émail vitrifié à haute température pour maximiser la résistance à la corrosion résultant en une conception de réservoir supérieure. Une tige d'anode R-Tech brevetée fournit une technologie de pointe ; égalisant l'action agressive de l'eau tout en prolongeant la durée de vie effective de la tige d'anode et, par conséquent, la durée de vie du réservoir.

Éléments chauffants longue durée - Nos éléments de résistance brevetés sont conçus avec une double couche d'oxyde de magnésium et de cuivre spécialement traitée pour résister à la corrosion.

Conception efficace - L'isolation en mousse de polyuréthane rigide offre des qualités isolantes supérieures entraînant des coûts d'exploitation réduits.

Kit de montage mural en option – Le kit de montage mural offre un moyen facile de monter l'unité sur le sol, à l'écart pour plus d'espace au sol utilisable dans une petite zone. Chaque kit est conçu pour être utilisé sur des murs avec des centres de montants de 16". Toutes les pièces nécessaires sont incluses dans ce kit facile à installer. (Remarque : le modèle 2-1/2 gallons est livré en standard avec un kit de montage mural.)

Contrôle automatique de la température - Un thermostat monté en surface s'allume et s'éteint automatiquement pour maintenir la température de l'eau au niveau prédéfini souhaité.

Contrôle de limitation de température - Coupe automatiquement et en toute sécurité l'alimentation dans le cas peu probable où la température de l'eau dépasse 190 ° F.

Soupape de décharge de température et de pression – homologuée AGA/CSA/ASME et installée en usine.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rheem-egsp6-30
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsCommercial Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters