Publier vos produits
Universal Gas Commercial Water Heaters 35 - 100 Gallon

Universal Gas Commercial Water Heaters 35 - 100 Gallon

Traduit par Google,

Universal ™ est une famille de chauffe-eau à gaz commerciaux conçus pour s'adapter aux applications de rénovation étroites

Caractéristiques et avantages

Plus la rénovation commerciale est serrée, plus vous apprécierez la façon dont la taille compacte de l'Universal et les multiples connexions d'eau simplifient les installations. Choisissez parmi des modèles à efficacité thermique de 80 % qui vont de 98 000 à 399 900 Btu/h et ont un réglage de température maximum de 180 degrés Fahrenheit.

Conception peu encombrante

Les hauteurs courtes et les diamètres de chemise étroits, ainsi que les entrées/sorties d'eau supérieures, avant et arrière offrent le nec plus ultra en matière de flexibilité d'installation.

Système de diagnostic à DEL System Sentinel™

Notre système de diagnostic exclusif, avec des voyants LED lumineux, vérifie le fonctionnement du système séquence par séquence.

Technologie brevetée

La formulation d'acier exclusive d'Universal, la conception brevetée à plusieurs conduits, combinée à deux couches d'émail vitrifié, se traduit par une conception supérieure de l'échangeur de chaleur.

Brûleurs en acier inoxydable

Les brûleurs de précision, à orifice surélevé, sont fabriqués en acier inoxydable à haute teneur en chrome. Chaque ensemble de brûleur coulisse comme un tiroir pour une inspection et un entretien rapides.

Amortisseur automatique à profil bas

L'amortisseur à profil bas minimise la hauteur globale du produit. Les supports de hotte de ventilation robustes sont conçus pour résister aux rigueurs de l'installation. Vanne de vidange à passage intégral et plein débit La vanne de vidange en laiton installée en usine permet une vidange et un entretien plus rapides.

Système d'allumage direct Spark-to-Pilot

Allumage à économie d'énergie qui allume la veilleuse uniquement lorsqu'il y a un appel de chaleur.

Certifications d'altitude

Jusqu'à 5 000 pieds pour le gaz naturel et 2 000 pieds pour le LP ; avec kit de certification haute altitude, jusqu'à 8 000 pieds.

Tiges d'anode brevetées

La conception de l'anode utilise plusieurs tiges de magnésium pour assurer une résistance à la corrosion pour une longue durée de vie du réservoir.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rheem-g37-g100
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsCommercial Gas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis