Publier vos produits
PowerVent Commercial Gas Water Heaters

PowerVent Commercial Gas Water Heaters

Traduit par Google,

Conception de réservoir longue durée - formulation d'acier exclusive avec une couche unique d'émail porcelaine haute température pour maximiser la résistance à la corrosion résultant en une conception de réservoir supérieure. Système Guardian™

  • Le système d'arrêt air/carburant offre une double protection
  • Sans entretien - pas de filtre à nettoyer

Capteur de détection de vapeurs inflammables

  • Système de contrôle de protection qui désactive le réchauffeur en présence d'accumulation de vapeurs inflammables

Options de ventilation flexibles

  • Longues longueurs de ventilation jusqu'à 95 pieds
  • Options de tuyau d'évent en PVC, ABS ou CPVC
  • Terminaison verticale ou horizontale

Nouveau ventilateur silencieux

  • Moins de bruit que jamais

Système d'autodiagnostic

  • La commande intégrée du système d'autodiagnostic élimine les conjectures

Brûleur respectueux de l'environnement

  • Conception à faible NOx pour de faibles émissions d'oxyde nitreux

Conforme à la haute altitude

  • Certifié pour des applications jusqu'à 7 700 pieds au-dessus du niveau de la mer

Longue vie

  • La conception brevetée de la tige d'anode en magnésium intègre une résistance spéciale qui protège le réservoir de la corrosion
  • Fournit une durée de vie plus longue que l'utilisation de tiges d'anode en magnésium standard

Caractéristiques supplémentaires

  • Allumeur en nitrure de silicium durable (HSI)
  • Connexion électrique standard de 110 volts
  • Dépasse les exigences de la National Appliance Energy Conservation Act (NAECA) et de l'ASHRAE
  • Vanne de vidange en laiton durable

Soupape de décharge de température et de pression – homologuée CSA/ASME et installée en usine
Réglage de la température maximale - 160 °F

Spécifications techniques
  • Réference unique.rheem-gpv75
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsCommercial Gas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters