Publier vos produits
Large Volume Commercial Storage Tanks, Hot Water, Jacketed

Large Volume Commercial Storage Tanks, Hot Water, Jacketed

Traduit par Google,

Les réservoirs de stockage commerciaux Rheem-Ruud sont des réservoirs verticaux conçus pour les applications nécessitant de grandes quantités d'eau chaude potable sur de courtes périodes. Lorsqu'ils sont utilisés en tandem avec l'équipement de chauffe-eau commercial Rheem-Ruud, ces réservoirs de stockage offrent la flexibilité nécessaire à de nombreuses applications commerciales. Installés individuellement ou regroupés, ces réservoirs de stockage peuvent fournir une capacité de tirage de 80 % sans diminution appréciable de la température dans les applications à température unique.


Traits:

Conception de réservoir longue durée
Formulation d'acier unique avec émail vitrifié haute température pour maximiser la résistance à la corrosion résultant en une conception de réservoir supérieure. Des tiges d'anode en magnésium robustes sont installées pour une durée de vie plus longue du réservoir.

COMME MOI

Tous les réservoirs de stockage commerciaux de grand volume sont certifiés conformes aux normes ASME du code des chaudières et des récipients sous pression.

Conception efficace

2" d'isolation en mousse de polyuréthane rigide offre des qualités isolantes supérieures résultant en des coûts d'exploitation réduits.

Ouvertures de réservoir

Les connexions de la ligne de circulation/entrée froide sont de 3" NPT (2-1/2" sur 200 gallons) et la sortie chaude est de 2".

Spécifications techniques
  • Réference unique.rheem-st200a-950a
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsCommercial Storage Tanks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters