Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
rheinzink/products/4b2b4a1b-bcbd-4a49-9c9b-2f7d0f87c391
Page d'accueil
Catégories
Construction
Toit
Tasseau Couverture (470 mm, tasseau de 50 mm, prePATINA ardoise)
Indisponible en États-Unis
RHEINZINK
Suivre
Tasseau Couverture (470 mm, tasseau de 50 mm, prePATINA ardoise)
Traduit par Google,
Voir l'original
Ce produit est uniquement disponible en France
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
RZK010030
Famille de produits
Zinc Covering
Groupe de produits
Tasseau Couverture (470 mm, tasseau de 50 mm, prePATINA ardoise)
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2019-03-01
Numéro d'édition
1
En rapport
En rapport
Matériel principal
Zinc
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Construction - Toit
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Produits similaires
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Télécharger
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Télécharger
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Télécharger
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Télécharger
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Télécharger
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Télécharger